Texas Instruments — Di PIÙ, per i nostri Clienti

Una soluzione per audio e display portatili

Prova le nuove soluzioni per audio e display multi-sensoriali portatili: l’alta fedeltà dell’audio e il touch multi-point con tecnologia aptica per feedback tattili si combinano con driver programmabili per schermi retroilluminati a elevata luminosità, per fornire un’esperienza utente più ricca e dimensioni più piccole.

Caratteristiche principali della soluzione:

  • Amplificatore audio di potenza in classe d da 3,2 W
    • avvio rapido (4 ms) senza suoni di accensione
  • Controller touch screen con 4 contatti a basso consumo
    • navigazione touch multifunzionale
  • Driver aptico piezoelettrico con controller boost integrato
    • per dimensioni ultraridotte
  • Driver di retroilluminazione a LED a elevata luminosità
    • per ottenere immagini nitide in diverse condizioni di luce

Prodotti disponibili: 

Scarica I datasheets, ordina campioni e tools
  • TPA2011D1 – Amplificatore audio mono di potenza in classe d da 3,2 W con protezione da cortocircuito a ripristino automatico
  • TLV320AIC3256 - Codec stereo a consumo ultraridotto con amplificatore DirectPath™ e miniDSP
  • DRV8662 - Driver aptico piezoelettrico con convertitore boost integrato
  • LP8552 - Driver di retroilluminazione a LED bianchi a elevata efficienza con convertitore boost integrato
  • TSC2004 - Controller touch screen a consumo ultraridotto con interfaccia seriale I2C
More Solutions