Texas Instruments — Di PIÙ, per i nostri Clienti

Soluzioni di misure intelligenti

Soluzione di misurazione della potenza trifase in grado di fornire l’elevata linearità richiesta per una misurazione precisa della potenza e l’isolamento necessario per soddisfare gli standard di settore che regolano la potenza e le comunicazioni per l’e-metering.

Funzionalità principali della soluzione:

  • Interfaccia analogica ad elevata integrazione, multicanale, a multi-bit
    • Riduce lo spazio su scheda, il tempo di progettazione e la complessità di progetto nel percorso del segnale analogico
  • Amplificatore di isolamento di precisione
    • Costituisce una barriera estremamente efficace contro le interferenze magnetiche senza distorsioni del segnale di ingresso
  • Isolamento digitale multicanale
    • Protezione contro alte tensioni e isolamento a terra con velocità dati per supportare i protocolli di e-metering emergenti
  • Microcontroller a 32 bit con integrazione di periferiche ad alte prestazioni progettate per il controllo in tempo reale
    • Elabora dati di sistema ed esegue protocolli di comunicazione

Prodotti disponibili:  

Download di schede tecniche, ordinazioni di campioni e strumenti
  • ADS131E08 - Interfaccia analogica per il controllo e il monitoraggio della potenza
  • AMC1100 – Amplificatore isolato da 4,25 kV di PICCO
  • ISO7241C - Isolatore digitale da 25 Mbps con quattro canali
  • TMS320F28027 - MCU a 32 bit a elevata efficienza con memoria su scheda

Ulteriori INFORMAZIONI sulle soluzioni Smart Grid da Texas Instruments

More Solutions