|
Una soluzione per sensori corporali wireless
Scopri questa soluzione per sensori corporali wireless, dotata di interfaccia di precisione per i sensori, collegamento radio Bluetooth® a basso consumo altamente integrato e una MCU con micro -consumi in grado di unire una duratadella batteria prolungata a una migliore affidabilità di sistema in dimensioni ridotte.
Funzionalità principali della soluzione:
- Bluetooth® Collegamento radio a basso consumo energetico
- Spazio su scheda ridotto del 50%
- Convertitore step-down con modalità bypass
- Utilizzo combinato con il collegamento radio per ridurre ulteriormente i consumi
- AFE per il sensore di precisione
- 200 pA Ibias e consumo di 335 µW per canale
- MCU con micro-consumi
- 5 modalità a basso consumo ottimizzate per prolungare la durata della batteria
|
|
Prodotti disponibili:
Download di schede tecniche, ordinazione di campioni e strumenti
- CC2541 – Soluzioni System-on-Chip a basso consumo con collegamento Bluetooth® a 2,4 GHz
- TPS62730 – Convertitore CC-CC Step-Down sincrono a frequenza elevata
- ADS1292 – Front-End analogico a 24 bit a 2 canali con consumi ridotti per la misurazione di biopotenziali
- MSP430F5308 – Microcontroller con consumi ultra ridotti, memoria Flash da 16 KB, memoria SRAM da 6 KB
|