Amplificatori e prodotti lineari

Riferimenti incrociati

Note applicative

Corsi

Strumenti e software

Diagrammi a blocchi

Analog eLAB™

Soluzioni per amplificatori operazionali, amplificatori audio e altri prodotti lineari

Gli amplificatori operazioni ad alte prestazioni sono progettati per l'uso in applicazioni analogiche reali. TI offre un'ampia gamma di amplificatori e soluzioni lineari, compresi amplificatori operazionali, amplificatori audio, amplificatori lineari, amplificatori per strumentazione, amplificatori a guadagno programmabile, monitor della corrente di derivazione, comparatori e amplificatori a guadagno variabile. Utilizzare le categorie dei prodotti o le opzioni di ricerca riportate di seguito per cercare tra gli attuali amplificatori operazionali, comparatori e tutti gli altri amplificatori e prodotti lineari.

Categorie di prodotti / Ricerca parametrica

INA149

  • TAS5710: amplificatore audio stereo I2S da 20 W a circuito chiuso con altoparlante EQ e DRC a 2 bande
  • DRV603: driver di linea DIRECTPATH™ da 3 Vrms con guadagno in ingresso variabile Pop-Free con ingressi differenziali
  • THS4521: amplificatore completamente differenziale a bassissimo consumo con uscita rail-to-rail
  • THS4522: amplificatore completamente differenziale a doppio canale a bassissimo consumo con uscita rail-to-rail
  • THS4524: amplificatore completamente differenziale a quadruplo canale a bassissimo consumo con uscita rail-to-rail
  • PGA308: amplificatore con sensore di azzeramento automatico, ad alimentazione singola con guadagno e offset programmabili
  • THS7374: amplificatore video SDTV (componenti e compositi) a 4 canali con filtri di 9,5MHz e guadagno di 6dB

FilterPro™ Release Versione 3.0

FilterPro v3.0 offre una nuova e migliorata interfaccia utente e un più accurato e completo motore di progettazione filtri. Provatelo subito!

L'amplificatore per strumentazione con deriva nulla con il consumo più basso in assoluto

L'INA333 assicura una migliore precisione e stabilità e una maggiore durata della batteria per strumentazione medicale, dispositivi palmari e sistemi di pesatura e acquisizione dati.