Audio

Le soluzioni Texas Instruments (TI) per applicazioni audio si basano sulla migliore esperienza sul mercato in sistemi di fascia alta, garantendo maggiore flessibilità nelle applicazioni, prestazioni superiori ed estrema durata dei progetti. TI fornisce soluzioni per applicazioni, software, chip e il supporto tecnico a livello locale indispensabili per la rapida introduzione dei prodotti sul mercato.

 

Nuovi prodotti

Ultimi prodotti - LM48901  

LM48901

CI con quadruplo array spaziale di classe D

  • Soluzione audio integrata con elaborazione spaziale del suono
  • Configurazioni di uscita flessibili per soluzioni da 2 a 16 altoparlanti
  • Strumento di programmazione intuitivo per gli effetti audio
     

TPA2025D1

Amplificatore audio di classe D con uscita costante a 2 W e convertitore boost adattivo

  • 1,9 W su carico da 8 Ω con alimentazione a 3,6 V (1% THD+N)
  • Controllo automatico del guadagno (AGC) per tracking della batteria incorporato: rispetto agli altri amplificatori boost, prolunga la durata della batteria
  • Filtro passa-basso integrato per migliorare la reiezione RF e ridurre il rumore fuori banda del DAC, aumentando il rapporto segnale-rumore (SNR)

Di seguito è riportato l'elenco dei prodotti rilasciati negli ultimi     

Visualizza tutti i prodotti audio
Visualizza tutti i nuovi prodotti a semiconduttore di TI



XML - Feed RSS  È possibile attivare il feed RSS per i nuovi prodotti.Che cos’è?

Audio
Componente # Nome
PCM2900C CODEC stereo USB1.1 con uscita audio (interfaccia HID)
PCM2902C Codec audio stereo con interfaccia USB, uscita/ingresso analogico a terminazione singola e S/PDIF...
PCM2906C CODEC stereo USB con uscita audio e S/PDIF, alimentato tramite bus
TAS5630B Amplificatore stereo di classe D da 300 W con ingresso analogico e feedback integrato
TAS5731 Amplificatore audio stereo di classe D (2.1) da 20 W con elaborazione audio
TLV320AIC3212 Codec stereo a basso consumo con altoparlanti di classe D integrati, driver per auricolari,...
TLV320AIC3262 Codec stereo a basso consumo con miniDSP, altoparlanti di classe D integrati, auricolari...
TLV320DAC3202 CI per cuffie con ingresso I2S ad alta fedeltà e basso consumo
TPA2025D1 Amplificatore audio di classe D con uscita costante a 2 W e boost adattativo (CC/CC)...
TPA2029D1 Amplificatore mono di classe D da 3 W con AGC/DRC a tecnologia Smart Gain


Premi e riconoscimenti

  • 3 chip analogici di TI hanno vinto i premi di Prodotto dell'anno di EN-Genius Network:
    Tre prodotti analogici di TI (ADS1115, OPA1611/OPA1612 e TPA6140A2) hanno vinto i premi di Prodotto dell'anno del 2009 di EN-Genius.net. I premi annuali vengono assegnati tra i prodotti recensiti dal team editoriale di EN-Genius.net. Tali premi vengono attribuiti in base al valore tecnico e alla possibilità di successo commerciale di un prodotto.
  • EDN China Innovation Award del 2009
    Amplificatore stereo per cuffie di classe g TPA6140A2
  • Finalista LSI of the Year 2008 (Giappone):
    Amplificatore audio digitale automotive TAS5414A/TAS5424A
  • Honoree for Enabling Technologies della CEA (Associazione dei Consumatori di Elettronica) del 2007:
    Stadio di potenza per amplificatori audio digitali PurePath™ TAS5261