High Peformance Analog - Your Way

Convertitori A-D e D-A

Ricerca incrociata

Note applicative

Training

Strumenti e Software

Diagrammi a blocchi

Analog eLAB™

Convertitori analogico-digitali (ADC) e convertitori digitale-analogici (DAC) per applicazioni analogiche.

È disponibile il nuovo Analog Applications Journal!

L'Analog Applications Journal di questo mese, dedicato ai convertitori di dati e al power management, contiene diversi articoli su come utilizzare i dispositivi secondo requisiti di progettazione specifici.

IDS è ora parte di TI

Soluzioni innovative per una progettazione più rapida di applicazioni di comunicazione, mediche, di prova e strumentazione.

Ricerca rapida

Analog to Digital Converter   Trova un Convertitore Analogico-Digitale
in base a risoluzione e velocità
Digital to Analog Converter   Trova un Convertitore Digitale-Analogico
in base a risoluzione e tempo di assestamento
DC CAMP

visualizza tutto

Nuovi Convertitori di Dati

  • ADS5483: ADC a 16 bit e 135 MSPS con ingressi bufferizzati
  • ADS8519: Convertitore A/D a 16 bit e 250 kHz con uscite CMOS, interfaccia seriale e riferimento interno (4,096 V)
  • ADS1174: Convertitore A/D a 16 bit, 4 canali e campionamento simultaneo
  • ADS5562: ADC a basso consumo a 16 bit e 80 MSPS, con uscite LVDS/CMOS selezionabili
  • DAC8164: DAC a 14 bit, quattro canali, glitch bassissimo e uscita in tensione
  • DAC7564: DAC a 12 bit, quattro canali, glitch bassissimo e uscita in tensione
  • DAC8564: DAC a 16 bit, quattro canali, glitch bassissimo e uscita in tensione