Processori di segnali digitali

  • LaunchPad MSP430: un valido sostegno
  • Disponibili subito: dispositivi per elaborazione dei segnali in tempo reale ad appena 5 dollari!
  • L’intelligenza delle soluzioni TI con Embedded Analytics
  • Soluzioni biometriche integrate

TMS320C5000™ DSP a consumo ultraridotto – La piattaforma C5000™ include un'ampia gamma di DSP a 16 bit che, con un livello di prestazioni pari a 300 MHz (600 MIP), assicurano il consumo più basso dell’intera categoria. Il consumo ultraridotto (consumo in standby: 0,15 mW; consumo in attivo con il 75% in dual-MAC e un’aggiunta del 25%: 0,15 mW/MHz) prolunga la durata della batteria. L’alto livello di integrazione delle periferiche e l’estesa memoria su chip riducono il costo complessivo del sistema. Ideale per i dispositivi portatili in applicazioni audio e voce che richiedono funzioni di analisi.

Schede tecniche rapide

Prezzi, disponibilità e campioni