Alta affidabilità

Ricerca con riferimenti incrociati

Documenti tecnici

Acquisto

Informazioni su qualità e affidabilità

TI HiRel è la tua sorgente per l'elaborazione di segnali digitali (DSP) ad alta affidabilità, segnali analogici e misti, logica, interfaccia, FIFO e soluzioni PAL.

Nuovi prodotti HiRel - Ordina subito   

  • OPA365-EP: prodotto ottimizzato amplificatore operazionale rail-to-rail ad alimentazione singola e basso rumore, a 2,2V, 50MHz
  • MSP430F2013-EP: prodotto ottimizzato, microcontroller a 16 bit a consumo ultraridotto, 2kB di memoria Flash, 128B di memoria, A/D Sigma-Delta a 16 Bit
  • SMV512K32-SP: 16MB di SRAM con protezione radiazioni
  • ADS7887M: ADC seriale 2,35V-5,25V, 10 bit, 1,25MSPS
  • ISO7221C-HT: isolatore digitale per alta temperatura e doppio canale, 1/1, 25Mbps
  • THS4521-HT: amplificatore differenziale, per alta temperatura, bassissimo consumo, ingresso linea negativa, uscita rail-to-rail
  • UC19432-SP: controller analogico di precisione aerospaziale

Ordina i campioni oggi stesso!

Il nuovo SM320F28335-HT di TI è:

Garantito per temperature da –55°C a 210°C, elevate prestazioni a 100 MHz, disponibile nelle opzioni di formato ceramico e KGB. Ordina i campioni oggi stesso!

Fai clic per scaricare

Guida per l'alta affidabilità

TI HiRel ottimizza l'affidabilità a livello di sistema in scenari particolarmente impegnativi e complessi, offrendo intervalli estesi di temperature, nonché opzioni di imballaggio e qualifiche speciali.