I circuiti integrati logici standard includono commutatori, traslatori, I²C, interfacce, logiche di piccolo formato, gate, inverter, bistabili e FIFO.

Le soluzioni logiche standard di Texas Instruments consentono di migliorare la flessibilità delle applicazioni, di ottenere livelli di prestazione più elevati e di prolungare la vita utile della progettazione. TI fornisce il più ampio portafoglio del settore di soluzioni, tecnologie e prodotti basati su logiche. Progettate per poter essere utilizzate senza sforzo e offerte insieme a risorse utili per velocizzare e semplificare la progettazione, le soluzioni logiche di TI rendono la progettazione più facile e abbreviano i tempi di introduzione sul mercato.

Categorie di prodotti

Novità

Campioni di nuove logiche standard - Ordina subito

Codice articolo Descrizione
TS5V522C 5V, 5-BITS VIDEO EXCHANGE SWITCH FOR DUAL VGA SOURCE TO SINK
SN74LVC1G57 GATE MULTIFUNZIONALE CONFIGURABILE
SN74LVC1G58 GATE MULTIFUNZIONALE CONFIGURABILE
SN74LVC1G97 GATE MULTIFUNZIONALE CONFIGURABILE
SN74LVC1G98 GATE MULTIFUNZIONALE CONFIGURABILE
SN74LVC244A Driver/buffer ottale con 3-State Outputs
SN74AHC1G09 Gate AND singolo positivo a due ingressi con uscita Open Drain
Logica di piccolo formato LVC sul penny

Logica di piccolo formato LVC

I prodotti logici LCV sono specificamente progettati per alimentazioni 3-V. La famiglia LVC è una versione ad alte prestazioni con tecnologia CMOS da 0,8 µ, driver da 24 mA e ritardi di propagazione di massimo 6,5 ns. La famiglia LVC include funzioni di gate e interfaccia bus con 50 funzioni differenti già pianificate.

La logica di piccolo formato LVC è stata creata per ridurre lo spessore del package da 1 mm a 0,5 mm. Considerando che la richiesta di package più piccoli e sottili continua a crescere, poter usufruire della logica LVC diventa quindi importante.






Codice
articolo
Descrizione Scheda Tecnica SOT-23 (DBV) SC70 (DCK) SM8 (DCT) US8 (DCU) SOT (DRL) Nuovo! SON (DRY) Nuovo! X2SON (DSF) DSBGA (YFP) DSBGA (YZP) DSBGA (YZV) Campione e Acquista
LVC1G00 Single 2-Input NAND Gate Scheda Tecnica X X     X X X   X   Campione e Acquista
LVC1G02 Single 2-Input NOR Gate Scheda Tecnica X X     X X X   X   Campione e Acquista
LVC1G04 Single Inverter Scheda Tecnica X X     X X X   X X Campione e Acquista
LVC1Gu04 Single Unbuffered Inverter Scheda Tecnica X X     X X X   X X Campione e Acquista
LVC1Gx04 Crystal Oscillator Driver Scheda Tecnica X X     X           Campione e Acquista
LVC1G06 Single Inverter Buffer/Driver w/Open Drain Output Scheda Tecnica X X     X X X   X X Campione e Acquista
LVC1G07 Single Buffer/Driver w/Open Drain Output Scheda Tecnica X X     X X X   X X Campione e Acquista
LVC1G08 Single 2-Input AND Gate Scheda Tecnica X X     X X X   X   Campione e Acquista
LVC1G10 Single 3-Input NAND Gate Scheda Tecnica X X       X X   X   Campione e Acquista
LVC1G11 Single 3-Input AND Gate Scheda Tecnica X X       X X   X   Campione e Acquista
LVC1G14 Single Schmitt Trigger Inverter Scheda Tecnica X X     X X X   X X Campione e Acquista
LVC1G17 Single Schmitt Trigger Buffer Scheda Tecnica X X     X X X   X X Campione e Acquista
LVC1G18 1 of 2 Non-Inverting MUX Scheda Tecnica X X             X   Campione e Acquista
LVC1G19 1 of 2 Decoder/Demultiplexer Scheda Tecnica X X     X X     X   Campione e Acquista
LVC1G27 Single 3-Input NOR Gate Scheda Tecnica X X       X X   X   Campione e Acquista
LVC1G29 2 of 3 Decoder/Demultiplexer Scheda Tecnica     X X         X   Campione e Acquista
LVC1G32 Single 2-Input OR Gate Scheda Tecnica X X     X X X   X   Campione e Acquista
LVC1G34 Single Buffer Gate Scheda Tecnica X X     X X X X X X Campione e Acquista
LVC1G38 Single 2-Input NAND Gate w/Open Drain Output Scheda Tecnica X X       X X   X   Campione e Acquista
LVC1G74 Single Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flop Scheda Tecnica     X X         X   Campione e Acquista
LVC1G79 Single D-Type Flip-Flop Scheda Tecnica X X     X       X   Campione e Acquista
LVC1G80 Single D-Type Flip-Flop Scheda Tecnica X X             X   Campione e Acquista
LVC1G86 Single 2-Input Exclusive-OR Gate Scheda Tecnica X X     X       X   Campione e Acquista
LVC1G123 Single Retrig Monostable w/Schmitt Trigger Inputs Scheda Tecnica     X X         X   Campione e Acquista
LVC1G125 Single Bus Buffer Gate w/3-State Output Scheda Tecnica X X     X X     X   Campione e Acquista
LVC1G126 Single Bus Buffer Gate w/3-State Output Scheda Tecnica X X     X X     X   Campione e Acquista
LVC1G139 2-Line to 4-Line Decoder Scheda Tecnica     X X         X   Campione e Acquista
LVC1G175 Single D-Type Flip-Flop w/Asynch Clr Scheda Tecnica X X       X     X   Campione e Acquista
LVC1G240 Single Buffer/Driver w/3-State Output Scheda Tecnica X X             X   Campione e Acquista
LVC1G332 Single 3-Input OR Gate Scheda Tecnica X X     X X X   X   Campione e Acquista
LVC1G373 Single D-Type Latch w/3-State Output Scheda Tecnica X X             X   Campione e Acquista
LVC1G374 Single D-Type Flip-Flop w/3-State Output Scheda Tecnica X X             X   Campione e Acquista
LVC1G386 Single 3-Input Exclusive-OR Gate Scheda Tecnica X X       X X   X   Campione e Acquista
LVC1G0832 Single 3-Input Positive AND-OR Gate Scheda Tecnica X X             X   Campione e Acquista
LVC1G3208 Single 3-Input Positive OR-AND Gate Scheda Tecnica X X             X   Campione e Acquista






Informazioni dettagliate sull'esaustivo portafoglio di prodotti per traslazione, inclusi auto-direction sensing ad alimentazione doppia e traslatori specifici per applicazioni ibride ottimizzati in base agli attuali standard emergenti per interfacce.


La nuova soluzione TI per schede SIM (Smart Identity Module) consente di creare un'interfaccia con processori di banda base wireless tramite una scheda SIM in cui archiviare l'I/O delle applicazioni destinate ai dispositivi cellulari. Il dispositivo è conforme ai requisiti per interfacce Smart Card ISO/IEC, nonché agli standard per dispositivi mobili GSM e 3G. Include un traslatore di livello ad alta velocità in grado di supportare interfacce di classe B (2,95 V) e classe C (1,8 V), un regolatore di tensione a basso dropout (LDO) con tensioni di uscita selezionabili tra interfacce di classe B a 2,95 V e di classe C a 1,8 V.