|
Per applicazioni per le quali è necessario un insieme di microspecchi digitali (DMD), la tecnologia MEMS di Texas Instruments offre semiconduttori ottici ad alta affidabilità adatti a soddisfare le diverse esigenze per il comando dell’illuminazione. La tecnologia dei chip DLP® offre maggiore velocità per la commutazione dei pixel, soluzioni per motori ottici a LED per progetti più piccoli, controllo dei pixel indipendente. Inoltre, funziona dai raggi ultravioletti fino alla gamma del vicino infrarosso.
Le risorse con tecnologia DLP® includono chipset e piattaforme di sviluppo che consentono di realizzare applicazioni innovative in cui sono incluse funzionalità di elaborazione e di comando dell’illuminazione. Il chip DLP, noto anche come dispositivo DMD (Digital Micro Mirror), rappresenta il componente MEMS chiave della tecnologia DLP®: contiene un insieme di microspecchi utilizzabili per la modulazione della luce nello spazio. Si tratta della stessa tecnologia di chip DLP nota per la comprovata affidabilità, l'elevata velocità di commutazione e l'alto contrasto, presenti in diverse applicazioni di proiezione.
Guida introduttiva |
|