Power Management

Riferimenti incrociati

Note applicative

Corsi

Strumenti e software

Diagrammi a blocchi

Progetti di riferimento

Analog eLAB™

Le soluzioni per circuiti di Power Management di Texas Instruments utilizzano moduli di circuiti integrati standard, plug-in ad alte prestazioni, alimentatori, alimentazioni digitali, MOSFET e moduli di alimentazione integrati. Dalle soluzioni per alimentazione CA/CC e CC/CC, regolatori lineari e regolatori CC/CC a commutazione non isolati, fino a quelle per PMIC, alimentazione e display, le soluzioni per circuiti di Power Management di Texas Instruments possono aiutarvi a completare il vostro progetto.

Categorie di prodotti / Ricerca parametrica

Ricerca rapida - Alimentazione

*Obbligatorio

Ingresso

*Vin nominale

(V)

 

Uscita 1

Vout

(V)

Iout

(A)


Visualizza criteri aggiuntivi


Dispositivi analogici e di alimentazione per processori e FPGA

Seleziona tipo di processore

Seleziona famiglia di processori


bq25504

  • CSD86350Q5D: blocco di potenza NexFET™ Half-Bridge MOSFET
  • BQ24072T: carica batterie Li-Ion 1,5 A compatibile USB e circuiti Power Management
  • CSD17301Q5A: MOSFET di potenza NexFET™ 30-V, a canale N
  • TPS63020: convertitore buck-boost con switch da 4 A compatto ed efficiente
  • BQ24090: carica batterie Li-Ion 1-A, a ingresso singolo e cella singola con 10-kΩ NTC
  • BQ27541-V200: indicatore livello di carica delle batterie Li-Ion a cella singola per integrazione batterie

Guida al Power Management 2010

Prodotti disponibili, fattori di progettazione, tabelle di selezione e molto altro.

Nuovo strumento grafico di selezione parametrica MOSFET

Per selezionare rapidamente il MOSFET ideale per le proprie applicazioni con il nostro strumento grafico di facile utilizzo.