Processori embedded

I processori in virgola mobile/fissa a 16 e 32 bit di TI includono DSP, processori video DaVinci™, processori DSP multicore KeyStone™, processori per applicazioni mobili OMAP™, microcontroller e processori basati su tecnologia ARM® (famiglia Cortex-M3™, ARM9™ e Cortex-A8™, A9™ e A15™).

   
MCU a consumo ultraridotto a 16 bit MCU in tempo reale a 32 bit MCU ARM® a 32 bit MPU ARM® a 32 bit per applicazioni ad alte prestazioni Processori di applicazioni DSP singlecore   DSP multicore
Fino a 25 MHz Da 40 MHz a 300 MHz Fino a 80 MHz Linea di valore a 275 MHz Linea di prestazioni a 5 GHz Fino a 1,7 GHz DSP in virgola mobile fino a 1,5 GHz + Acceleratori video + Acceleratori FFT Multicore fino a 10 GHz, virgola fissa/
mobile + Acceleratori
Flash da 1 KB a 256 KB Flash, RAM da 16 KB a 512 KB Flash da 64 KB a 256 KB Cache L2 256 KB I/D fino 32 KB, supporto LPDDR1, DDR2/3 Cache L1 fino a 32 KB i/D L1 e cache L2 fino a 2 MB mDDR cache L2, DDR2/DDR3 fino a 320 KB RAM fino a 256 KB ROM fino a 4 MB SL2, 32 KB L1,
1 MB L2
I/O analogico, ADC, LCD, USB

Misurazione, sensori, uso generale
PWM, ADC, CAN, SPI, I2C

Controllo motori, alimentazione digitale, illuminazione, energia rinnovabile
USB, ENET MAC+PHY, CAN, ADC, PWM, SPI

Controllo movimenti, HMI, automazione industriale
USB 3.0 +PHY, Gigabit Ethernet MAC, PCIe+PHY, SATA+PHY, CAN, PRU-ICSS, grafica 3D, touch screen

Automazione industriale, applicazioni al dettaglio, HMI (Human Machine Interface), Network-Attached Storage, terminali di dati portatili, computing su scheda singola
USB2/3, eMMC, SD/MMC, I2S, SPI, UART, HDMI, SATA, telecamere multiple, display multipli

Automotive, automazione industriale, aziende e consumer mobile
USB 2.0 +PHY, Gb EMAC, PCIe+PHY, SATA+PHY, CAN, PRU ADC, SPI McBSP, I2C, LCD, regolatori su chip

Audio/voce portatile, biometria fprint, medicale portatile, video, sicurezza, conferenze, test e misurazione
C66x DSP, ARM® Cortex™-A15, RapidIO, PCIe, 10GigE, USB 3.0, Hyperlink, DDR3, NetCP

Machine vision: telecamera, video broadcasting e infrastrutture, sistema a ultrasuoni, contatore valuta, telecomunicazioni, medicale, importanza critica, stazioni base
Da 0,25 a
9,00 dollari
Da 1,85 a
20,00 dollari
Da 1,00 a
8,00 dollari
Da 5,00 a
140,00 dollari
Da 5,00 a
200,00 dollari
Da 1,99 a
200,00 dollari
Da 30,00 a
160,00 dollari

 

Trova il software e gli strumenti di sviluppo più adatti per velocizzare la tua progettazione

Trova la soluzione di connettività wireless complementare più adatta al tuo dispositivo

 

Potenza per processori embedded

Seleziona tipo di processore
Seleziona famiglia di processori