High Peformance Analog - Your Way

Soluzioni RF/IF e ZigBee®

Ricerca incrociata

Note applicative

Training

Strumenti e Software

Diagrammi a blocchi

ZigBee®

Analog eLAB ™

Texas Instruments offre soluzioni wireless convenienti e a basso consumo per applicazioni in banda ISM, ZigBee e a corto raggio nelle bande di frequenza 315/433/868/915 MHz e 2,4 GHz. La gamma di prodotti TI comprende transceiver RF, trasmettitori e ricevitori RF e circuiti per lettori RFID.

Elenco prodotti / Ricerca parametrica

Ricerca rapida

Con pochi e semplici clic potete trovare velocemente la soluzione desiderata.

visualizza tutto

Nuovi Prodotti RF e Zigbee®

  • CC2591: Range Extender per transceiver e trasmettitori RF e prodotti System-on-Chip a 2,4 GHz e basso consumo
  • CC2480A1: Primo processore di rete ZigBee Z-Accel per semplificare la progettazione e ridurre i tempi di sviluppo
  • CC2520: Transceiver RF Zigbee/IEEE 802.15.4 a 2,4 GHz, di seconda generazione
  • CC1110F32: System-on-Chip (SoC) con transceiver RF a basso consumo
  • CC2510F32: Transceiver radio a 2,4 GHz con MCU 8051, memoria flash 32 kB e interfaccia USB a piena velocità
  • CC1101: Transceiver RF <1 GHz a basso consumo
  • CC2431: Prima soluzione di localizzazione System-on-Chip per reti a sensori wireless ZigBee/IEEE 802.15.4

Third Party

Rete Sviluppatori per RF a Basso Consumo

Avete bisogno di aiuto riguardo a moduli, servizi di progettazione o strumenti di sviluppo? Grazie alla Rete di Sviluppatori di Soluzioni RF a Basso Consumo potete entrare in contatto con altri colleghi!

Siti di interesse

La gamma di prodotti TI include trasmettitori e ricevitori in radiofrequenza (RF), prodotti System-on-Chip e software per applicazioni di consumo e industriali in ambito proprietario e ZigBee.

Industrial Applications Systems    Consumer Electronics Applications    Zigbee® Solutions

visualizza tutto

Supporto Progettazione Analog eLab™

Nuovo Software

  • SimpliciTI™ - SimpliciTI™ è un semplice protocollo di rete RF per reti a radiofrequenza di piccole dimensioni (<100) a basso consumo
  • Z-Stack - Stack di protocollo ZigBee® conforme alle specifiche ZigBee® 2006

Training ed Eventi

Note applicative più consultate

Temi più ricercati nel Knowledge Base RF/IF

Primo Piano

Videocast

Feed RSS

RSS-XML  Che cos'è l'RSS?
CC2480

È disponibile la nuova versione!

Facile da usare – Bassi consumi – Costi di sistema ridotti. È disponibile la versione 1.0.5!

Z-Stack 2.1.0 supporta ZigBee PRO e Smart Energy

Z-Stack 2.1.0 supporta ora ZigBee-2007, ZigBee e ZigBee PRO nonché i profili Smart Energy (AMI) e Home Automation.

Altre risorse RF/IF: