Interruttori e multiplexer

Riferimenti incrociati

Note applicative

Strumenti e software

Analog eLAB™

Texas Instruments offre un'ampia gamma di multiplexer e interruttori che include interruttori analogici, interruttori di carico e interruttori speciali per applicazioni quali USB, LAN, video e PCIe. Per aiutarvi a trovare il prodotto più adatto per il vostro progetto, abbiamo aggiunto un videocast sugli interruttori analogici (una presentazione con audio) e una guida. Forniamo inoltre le risorse per la progettazione, compresi diagrammi a blocchi e altre risorse per semplificare l'uso di interruttori e multiplexer ai fini dello sviluppo di un'applicazione. Ordina subito i campioni, incluso il modello TPS22946 da poco sul mercato.

Categorie di prodotti / Ricerca parametrica

Analog Switch Guide

L'Analog Switch Guide di TI illustra gli ultimi prodotti della gamma di interruttori e contiene una panoramica informativa, configurazioni/schemi dei pin degli interruttori e informazioni relative alle applicazioni.

Videocast sugli interruttori analogici

Questo videocast sul prodotto, della durata di 15 minuti, mette in evidenza l'ampio portafoglio di interruttori analogici di TI. Si tratta di un videocast molto esauriente poiché descrive sia applicazioni tipiche che le parti costituenti degli interruttori, oltre alle diverse disponibilità di package.

Ricerca rapida

Strumento di selezione interruttori/commutatori

Strumento di ricerca rapida interruttori/commutatori
Provate il nostro strumento di ricerca rapida di interruttori analogici e trovate rapidamente i dispositivi desiderati.

Prevenire un eccessivo consumo energetico negli interruttori analogici


  • TS3V712E: interruttore VGA SPDT a 7 canali
  • TS2DDR2811: interruttore SPST a 8 bit con larghezza di banda di 1 GHz, con bassa e costante resistenza nello stato On
  • TS3A27518E: mux/demux 1:2 a 6 bit, con larghezza di banda di 240 MHz
  • TPS22960: doppio interruttore di carico a bassa tensione di ingresso con attivazione controllata e scarica rapida in uscita
  • TS5V330C: switch video ad ampia larghezza di banda SPDT quadruplo con ESD e bassa resistenza in stato On
  • TS2PCIE412: commutatore FET passivo multiplexer/demultiplexer 8:16 PCIe, 4 canali
  • TS5A21366: interruttore analogico SPST doppio, 0,75 Ohm, con logica di ingresso compatibile 1,8 V