High Peformance Analog - Your Way

Sensori di Temperatura e Circuiti di Controllo

Ricerca incrociata

Note applicative

Strumenti e software

Analog eLAB ™

La nostra gamma di sensori di temperatura include circuiti integrati per sensori analogici e digitali a basso consumo energetico. I circuiti integrati di controllo dell'alimentazione costituiscono un'alternativa ad alte prestazioni ai MOSFET di potenza discreti.

visualizza tutto

Guide di selezione prodotti e Guide per soluzioni

visualizza tutto

Risorse per la progettazione

Demo Kit per Sensore di temperatura digitale

Per valutare con facilità il sensore digitale della temperatura di uscita TMP100, osservandone le funzionalità a livello di registro.
Ulteriori informazioni

  • Notizie – I microcontrollori MSP430F47X4 di TI riducono il numero di componenti necessari per la misurazione monofase e multifase
visualizza tutto

Nuovi Sensori di temperatura e Circuiti di controllo

  • AMC6821: Monitoraggio della temperatura e controllo delle ventole
  • TMP102: Sensore di temperatura digitale a basso consumo
  • TMP300: Termostato da 1,8 V con resistenza programmabile e sensore analogico della temperatura di uscita
  • TMP421: Sensore di temperatura remota e locale con precisione ±1°C