SA430

È ora disponibile
l’analizzatore
di spettro per frequenze
inferiori al GHz

L’analizzatore di
spettro MSP-SA430-SUB1GHZ
è un progetto di riferimento
basato su CC430 che consente
di dare slancio allo sviluppo
nella banda di frequenze
inferiori al GHz in modo più
semplice e più immediato.

Webinar Promo

Webinar dedicato
alle unità MCU
Concerto™

Descrizione di
casi di utilizzo e
informazioni
sulle principali difficoltà di
progettazione per lo sviluppo
di applicazioni di controllo industriale dotate di
connessione. Indicazioni
sull’impiego delle nuove
unità MCU TI C2000™
Concerto™. Sconti
suglistrumenti

Vedere anche

Microcontroller Stellaris® ARM® Cortex™-M

  • Thank an engineer, share with the world at ti.com/thanks - TI.com
  • Brushed DC Motor Controller Module with CAN (MDL-BDC24
  • make-the-switch
  • cortexm4
  • DK-LM3S-DRV8312
  • TI University Stellaris® ARM® Cortex™-M Microcontroller (MCU) Teaching Tools


Il microcontroller Stellaris® ARM® Cortex™-M consente ai progettisti di ottenere prestazioni a 32 bit allo stesso prezzo degli attuali progetti con microcontroller a 8 e a 16 bit. Coloro che eseguiranno la migrazione a Stellaris potranno avvantaggiarsi di strumenti utilissimi, della possibilità di ridurre il codice e di prestazioni assolutamente eccellenti.

Oltre a ciò, le applicazioni microcontroller realizzate con la famiglia Stellaris dispongono dell’accesso all’ambiente ARM di dispositivi elettronici, strumenti di sviluppo, assistenza e software, nonché di una gamma diversificata di opzioni di prestazioni compatibili a livello di set di istruzioni, che esistono solo all'interno della community delle architetture ARM.

La famiglia di prodotti Stellaris è la prima e la più ampia soluzione sul mercato con l'implementazione di processori Cortex-M e il set di istruzioni Thumb-2. L’integrazione di istruzioni a 16 e a 32 bit consente di bilanciare le prestazioni e la densità del codice. Utilizzando il 26% di memoria in meno rispetto al puro codice a 32 bit, la tecnologia Thumb-2 riduce il costo complessivo del sistema e, al contempo, migliora le prestazioni.

Schede tecniche rapide

Prezzi, disponibilità e campioni



 
 
 

Kit di sviluppo completi

DK-LM3S-DRV8312

Il kit TI per il controllo di motori digitali a media tensione dedicato ai microcontroller Stellaris® (DK-LM3S-DRV8312) è una piattaforma di sviluppo che permette l’azionamento di motori CC brushless trifase e motori CA brushless.

 

NOVITÀ! EK-LM4F232

Il kit di valutazione Stellaris EK-LM4F232 USB+CAN è una piattaforma completa, divertente e versatile per il microcontroller Stellaris LM4F232 ARM® Cortex™-M4F. Questi nuovi kit di valutazione specifici per le unità MCU LM4F aderiscono alla tradizione Stellaris, che si distingue per proporre kit semplici e divertenti.

 

Evalbot

La scheda di valutazione robotica Stellaris® LM3S9B92 supportata da StellarisWare® fornisce l’occasione per un’esperienza divertente. L’EVALBOT è una piattaforma di valutazione robotica dedicata al microcontroller Stellaris LM3S9B92.


 

Stellaris Software

StellarisWare

StellarisWare è una ricca suite
software pensata per rendere
più semplice e veloce lo sviluppo
di applicazioni microcontroller
basate su tecnologia Stellaris.