12 ビットの分解能と、1GSPSサンプリングレートを兼ね備えた TI の ADS5400 は、1 個の AD コンバータでキャプチャ可能な信号帯域幅を高い効率で 2 倍に拡大します。
また、TI の小型、高インピーダンス入力、バイポーラ・トランジスタ AD コンバータ製品群は、高速、高い分解能、ダイナミック特性、および最大の動作環境を提供します。広帯域通信、テスト、測定など設計の用途を問わず、TI のソリューションは、市場での要求に合った性能と特性を実現します。
Blocked SWF file 画面の拡大
Blocked SWF file