TI の Innovations をご覧ください:

AC 入力から DC 負荷端までの電源ソリューション

アプリケーション・ノート

その他のリソース

ニュースレター

これを E メールで送信 このページを E メールで送信

ラインから負荷までの電力の流れ

AC/DC および DC/DC コンバータ、デジタル電源、MOSFET

TI の幅広いライン・パワー・ソリューションのポートフォリオには、AC/DC および DC/DC コンバータ、デジタル電源、突入電流からの保護、電流リミッタ、MOSFET ドライバ、PoE コントローラ、プラグイン・モジュール、パワー・スイッチなどがあります。設計ソフトウェア、リファレンス・デザイン、ローカル・サポートなど、お客様の設計上の課題の解決を支援するツールをご提供しています。
High Performance Analog >> Your Way

デバイス 詳細 データシート 無償サンプル
UCD9220 2 チャネル、四相、デジタル・コントローラ データシート
(英語)
無償サンプル
UCC28070 シングルチップ、インターリーブ、数 kW 力率改善コントローラ データシート 無償サンプル
TPS2420/1 3V ~ 20V、5A 回路保護 データシート
(英語)
無償サンプル
TPS23754/6 PoE + コントローラ + 高効率 DC-DC コンバータ データシート
(英語)
無償サンプル
TPS2500 1.8V ~ 5.5V、ブースト・コンバータ + 電流制限スイッチ データシート
(英語)
無償サンプル
TPS51315 3V ~ 14V、D-CAP™、Eco-mode™、10A 同期整流 FET コンバータ データシート
(英語)
無償サンプル
TPS54160 3.5V ~ 60V、1.5A、同期整流バック SWIFT™ コンバータ、Eco-Mode 付 データシート 無償サンプル
TPS54620 4.5V ~ 17V、6A、同期整流バック SWIFT コンバータ データシート 無償サンプル
TPS53126 4.5V ~ 24V、D-CAP2™、デュアル出力、同期整流バック・コントローラ データシート 無償サンプル
TPS40192 4.5V ~ 18V、10 ピン、同期整流バック・コントローラ、パワー・グッド付 データシート 無償サンプル
CSD16411Q3 高効率、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET データシート
(英語)
無償サンプル

特集ビデオ

  

 

NexFET™

力率改善(PFC) PWM 電源コントローラ MOSFET ドライバ ORing コントローラ 突入電流からの保護 非絶縁型プラグイン パワー・スイッチ 絶縁型プラグイン ORing コントローラ マルチチャネル電源 低ドロップアウト・レギュレータ DC/DC コンバータ DC/DC コントローラ デジタル電源 複数出力 PMIC リファレンス 統合型パワー・ドライバ FET 電源トレイン 回路保護 DSP/MCU