テキサス・インスツルメンツは、幅広い USB デバイスのポートフォリオを提供して、お客様のあらゆる設計ニーズに対応しています。 USB パワー向け、電流制限付きスイッチの特長:
- 電源のオン/オフ制御
- エンドユーザーに対する安全性 – UL® 規格に適合
- 電流制限 – 負荷と電源を保護
- コントローラの異常検出機能
|
代表的なアプリケーションの図
 |
低コスト・スイッチのポートフォリオ
|
Low RDS(on) パワー・スイッチ・ポートフォリオ
|
| TPS204xB, TPS205xB |
| • |
逆電流保護 |
| • |
70 mΩ スイッチ |
| • |
最大 700mA の連続電流 |
| • |
すべての USB 仕様に適合 |
| • |
UL® 認定 |
| • |
広い V IN 範囲 2.7V ~ 5.5V |
| • |
熱および短絡保護 |
| • |
グリッチ除去、異常検出 |
| • |
複数のソース |
| • |
シングル、デュアル、トリプル・チャネル |
| • |
産業用温度範囲: -40°C ~ 85°C |
| • |
パッケージ:SOIC-8、SOIC-16、SOT23-5、MSOF |
| |
| TPS255x |
| • |
ユーザー可変電流制限: 100 mA ~ 1100 mA |
| • |
USB 規格すべてに適合 |
| • |
広い VIN 範囲 2.7 V ~ 6.5 V |
| • |
過熱および短絡保護 |
| • |
逆電圧保護 |
| • |
グリッチ除去、異常検出 |
| • |
産業用温度範囲: -40°C ~ 85°C |
| • |
パッケージ:SOT23-6、2mm x 2mm SON-6 |
|
| TPS206x-1 |
| • |
コンデンサ放電機能 |
| • |
70 mΩ スイッチ |
| • |
最大 1100mA の連続電流 |
| • |
USB 規格すべてに適合 |
| • |
UL 認定品 |
| • |
広い VIN 範囲 2.7 V ~ 5.5 V |
| • |
過熱および短絡保護 |
| • |
グリッチ除去、異常検出 |
| • |
複数のソース |
| • |
シングル、デュアル、トリプル・チャネル |
| • |
産業用温度範囲: -40°C ~ 85°C |
| • |
パッケージ:SOIC-8、MSOP-8 |
| |
| TPS206x |
| • |
70 mΩ スイッチ |
| • |
最大 1500mA の連続電流 |
| • |
USB 規格すべてに適合 |
| • |
UL 認定品 |
| • |
広い VIN 範囲 2.7 V ~ 5.5 V |
| • |
過熱および短絡保護 |
| • |
グリッチ除去、異常検出 |
| • |
複数のソース |
| • |
シングル、デュアル、トリプル・チャネル |
|
|
|
アプリケーション・ノート
- A Power-Distribution Switch With
Latched Over-Current Protection (Rev. A)
(slva282a.pdf, 99 KB)
03 Jul 2007 ダウンロード(英語)
- Recommended Power Solutions for
the TMS320x2810/1/2 DSPs (slva204.pdf,
28 KB)
31 Jan 2005 ダウンロード(英語)
|
|