SIMPLE SWITCHER® DC/DC コンバータ

SIMPLE SWITCHER DC/DC コンバータ製品は、外付け部品点数を最小限に抑えながら、堅牢な電源回路の設計を可能にします。すべての SIMPLE SWITCHER 製品は、設計/プロトタイプ製作支援ツールである WEBENCH Power Designer に対応しています。


 

パワー・モジュール 概要



SIMPLE SWITCHER® パワー・モジュール

SIMPLE SWITCHER パワー・モジュールおよびナノ・モジュール・セレクション・チャート

優れた EMI 特性と熱特性、
大電流出力、高出力電圧、厳しい条件下でのテストなど、電源回路設計に必要な、
いかなる機能と性能にも対応できる一体型ソリューションを、SIMPLE SWITCHER
パワー・モジュール・ファミリは小型で使いやすい
パッケージで提供します。

パワー・モジュール全製品に共通する機能と性能

  • シールド付きインダクタを内蔵
  • シーケンシングのための高精度イネーブル、外付けソフトスタート、トラッキング機能
  • クラス最高の熱特性
  • 低出力電圧リップル
  • 標準接合部温度グレード: -40℃ ~ +125℃
  • 異なる負荷電流に対するピン互換性
  • 単一の露出銅箔底面パッドを採用した使いやすいパッケージ
  • EN55022(CISPR22)Class B EMI 規格に準拠

TO-263パッケージと同様にレイアウトと製造が容易

TO-263パッケージと同様にレイアウトと製造が容易

LMZ1 シリーズ・パワー・モジュール

SIMPLE SWITCHER パワー・モジュールの LMZ1 シリーズは、標準的な機能と性能を必要とするアプリケーションに最適です。LMZ1 シリーズのパワー・モジュール製品はすべて、高精度イネーブル・ピンとソフトスタート・ピンを備えています。

LMZ1 シリーズ・パワー・モジュール

製品名 最大出力電流(A) 入力電圧(V) 可変出力電圧(V) ピーク
効率(%)
動作 接合点温度 (℃) 特長 EMI EN55022/CISPR22
Class B 認定
パッケージ
放射 伝播*
LMZ10503/04/05 3/4/5 2.95 ~ 5.5 0.8 ~ 5 96 -40 ~ +125 EN、SS あり あり TO-PMOD-7
LMZ12001/02/03 1/2/3 4.5 ~ 20 0.8 ~ 5 92 -40 ~ +125 EN、SS あり あり TO-PMOD-7
LMZ14201/02/03 1/2/3 6 ~ 42 0.8 ~ 5 90 -40 ~ +125 EN、SS あり あり TO-PMOD-7
LMZ12008/10 8/10 6 ~ 20 0.8 ~ 5 92 -40 ~ +125 EN、SS あり あり TO-PMOD-11
LMZ13608/10 8/10 6 ~ 36 0.8 ~ 5 92 -40 ~ +125 EN、SS あり あり TO-PMOD-11

* 追加の入力フィルタが必要

特定用途向けパワー・モジュール

高出力電圧パワー・モジュール

LMZ1420xH SIMPLE SWITCHER パワー・モジュールは出力電圧範囲が 5V ~ 30V です。これらのパワー・モジュール製品は、中間レール変換、ファンあるいはその他、多用途な電圧変換回路への電力供給のほか、-6V を下回る電圧を必要とするセンシング・アプリケーションに最適です。

拡張温度範囲対応(EXT)パワー・モジュール・ファミリ

SIMPLE SWITCHER EXT パワー・モジュールは、-55℃ までの拡張周囲温度範囲を保証するとともに衝撃/振動試験で軍用規格(MIL-STD-883)を満たしており、最も厳しい条件下でも卓越した性能を提供します。

拡張温度範囲と高出力電圧のパワー・モジュール

製品名 最大出力電流(A) 入力電圧(V) 可変出力電圧(V) ピーク
効率(%)
動作 温度範囲 (℃) 特長 EMI EN55022/CISPR22
Class B 認定
パッケージ
放射 伝播*
LMZ10503/04/05EXT 3/4/5 2.95 ~ 5.5 0.8 ~ 5 96 -55 ~ +125 EN、SS あり あり TO-PMOD-7
LMZ12001/02/03EXT 1/2/3 4.5 ~ 20 0.8 ~ 5 92 -55 ~ +125 EN、SS あり あり TO-PMOD-7
LMZ14201/02/03EXT 1/2/3 6 ~ 42 0.8 ~ 5 94 -55 ~ +125 EN、SS あり あり TO-PMOD-7
LMZ14201H/02H/03H 1/2/3 6 ~ 42 5 ~ 30 97 -40 ~ +125 EN、SS あり TO-PMOD-7

* 追加の入力フィルタが必要

LMZ2 シリーズ・パワー・モジュール

LMZ2 シリーズ パワー・モジュール(LMZ2xxxx)は、出力電流が最大 10A で、大電流中間電圧レール、FPGA、ノイズに敏感なアプリケーションへの電力供給のために内部回路のスイッチング周波数を制御する周波数同期ピンと、 複数のパワー・モジュールの並列接続により最大 60A の出力電流を可能にするカレント・シェア(電流共有)ピンを備えています。

LMZ22010 の放射 EMI 特性

LMZ2 シリーズ・パワー・モジュール - 放熱性能

周波数同期

  • パワー・モジュールの同期可能スイッチング周波数により、ノイズに敏感なシステムの効率を最適化するとともにスイッチング・ノイズを制御
  • フィルタリングを容易にするため、所定の周波数で同期ピンの設定が可能
  • 同期ピンの使用により、複数のパワー・モジュールの同一周波数での動作が可能

カレント・シェア(電流共有)

複数のモジュールの並列接続により、大電流中間電圧レールと FPGA アプリケーションで最大 60A の出力電流を提供

LMZ2 シリーズ・パワー・モジュール

製品名 最大出力電流(A) 入力電圧(V) 可変出力電圧(V) 動作温度範囲 (℃) 特長 EMI EN55022/CISPR22
Class B 認定
パッケージ
放射 伝播*
LMZ22003/5 3/4 6 ~ 20 0.8 ~ 5 -40 ~ +125 EN、SS、周波数同期、SS あり あり TO-PMOD-7
LMZ23603/5 3/4 6 ~ 36 0.8 ~ 6 -40 ~ +125 EN、SS、周波数同期 あり あり TO-PMOD-7
LMZ22008/10 8/10 6 ~ 20 0.8 ~ 6 -40 ~ +125 EN、SS、周波数同期、電流センス あり あり TO-PMOD-11
LMZ23608/10 8/10 6 ~ 36 0.8 ~ 6 -40 ~ +125 EN、SS、周波数同期、電流センス あり あり TO-PMOD-11

* 追加の入力フィルタが必要