인더스트리얼 솔루션 세미나

배움은 끝이 없다 시리즈 1탄:
TI Precision Labs 시리즈 엔지니어들이 직접 전하는 아날로그 시그널 체인의 모든 것
– TI만의 커리큘럼으로 만나보십시오.


TI Precision Labs란?
정밀 아날로그 시그널 체인에 해당되는 다양한 제품군의 최신 기능을 설명하고 애플리케이션을 소개합니다.

TI Precision Labs의 장점!
- 아날로그 디자인에 대한 기초부터 응용까지 단계별 학습.
- 실제 디바이스, 회로, 시스템 사례를 활용하여 설계에 빠른 적용 가능.

세미나 파일 다운받기

번호 설명 다운로드
1 TI.com으로 간편하게 설계하기
2 ADC의 이해 – 레퍼런스 노이즈가 미치는 영향
3 DAC의 이해 – 구체적인 사양에 및 적합한 솔루션 찾기
4 TI 전원 솔루션의 이해
5 Op Amps의 이해 – 입출력의 한계 및 General Amps 개요
6 Op Amps 안정도 구축하기

주요 분야 디자인 자료 확인하기

주요 레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인 설명 사용자 가이드 회로도 다운 거버 다운
TIDA-01081 머신 비전을위한 LED 조명 제어
TIDA-00663 LIDAR 펄스 타임 오브 플라이트
TIDA-01573 LIDAR 용 나노초 레이저 드라이버
TIDA-01630 타마가와 인코더 용 EMC 고 내성 RS485 인터페이스
TIDA-01546 배터리로 작동되는 스마트 유량계의 배터리 및 시스템 상태 모니터링
TIDA-00555 완전 차동형 절연 증폭기를 이용한 절연 전류 및 전압 측정
TIDA-010025 광 에뮬레이트 된 입력 게이트 드라이버가있는 200-480 VAC 드라이브 용 3 상 인버터
TIDA-01040 고전류 애플리케이션을 위한 배터리 테스터
PMP40280 양방향 배터리 초기화 시스템 제어 보드
TIDA-00684 고 대역폭 임의 파형 발생기 기준 설계 : DC 또는 AC 커플링, 고전압 출력

주요 제품

레퍼런스 디자인 설명 사용자 가이드 회로도 다운 거버 다운
TLV9061 까다로운 시스템에 고성능을 제공하는 세계에서 가장 작은 10MHz, RRIO, 1.8V ~ 5.5V Op Amp
LM358B 듀얼 Op Amp
INA826 정밀, 200μA 공급 전류, 36V 전원 계측 증폭기
OPA140 11MHz, 단일 전원, 저잡음, 정밀, 레일-투-레일 출력, JFET 증폭기
ADS8900B 내부 기준 버퍼, LDO 및 multiSPI ™ 디지털 인터페이스가 내장된 20 비트, 1MSPS, SAR ADC
ADS1262 공장 자동화를 위한 PGA 및 전압 기준을 갖춘 32 비트 38kSPS 10 채널 델타-시그마 ADC
TLA2021 저비용 애플리케이션을 위한 전압 기준, 오실레이터 및 I2C가 내장된 12 비트 1-Ch 델타 - 시그마 ADC

TI 엔지니어 도움말 :

Precision Labs에서 소개된 기술백서 :