공장 자동화 및 파워 딜리버리 설계 고려사항 집중 탐구

이번 웨비나에서는 공장 자동화 및 파워딜리버리 배터리 팩 시스템 설계시 고려해야할 사항과 솔루션을 자세히 안내해드립니다.
TI 엔지니어로부터 실시간 기술지원 및 등록시 제공되는 기념품까지 받아보시길 바랍니다!

이런 분들께 트레이닝을 추천드립니다
배터리 구동 시스템의 전원 공급 장치를 설계하는 분
일반적인 산업용 배터리 팩 아키텍처에 대한 요구사항을 이해하고자 하는 분
전원 컨버터의 효율적인 디지털 제어가 가능한 MCU 솔루션에 관심 있으신 분
필드 트랜스미터 및 프로세스 센서 애플리케이션 레퍼런스 디자인이 필요하신 분
산업용 인터페이스, 아날로그 프론트 엔드, HMI 및 전원 제품 추천이 필요하신 분

웨비나 등록하기

 웨비나 아젠다
세션 시간 세션 내용
1 2 월 20 일 (목) 14:00 – 15:00 배터리팩 관리 집중 트랙: 시스템 충전, 보호, 측정까지
• 높은 셀수의 애플리케이션 보호, 모니터링, 그리고 측정을 위한 시스템 솔루션
• 높은 셀 수 애플리케이션을 위한 설계 고려사항 소개
• 산업용 배터리팩을 위한 배터리 보호기, AFE, 모니터 솔루션
2 2 월 20 일 (목) 15:00 – 16:00 디지털 방식으로 제어되는 고효율 및 고전력 밀도 PFC 회로
• C2000 MCU를 활용한 브릿지리스 PFC 설계
• 스위칭 손실, 전류 크로스오버 왜곡, 입력 전류 THD 최소화 및 효율과 PF 개선
3 2 월 20 일 (목) 16:00 – 17:00 공장 자동화 애플리케이션을 위한 필드 트랜스미터 레퍼런스 디자인
• 필드 트랜스미터 및 프로세스 센서 – 인터페이스, 아날로그 프론트 엔드, HMI, 전원 솔루션
• 필드 트랜스미터 및 컨디션 모니터링
 

세션 미리보기
아래 표의 오른쪽 아이콘을 클릭하시면 시스템 블럭별 추천 제품과 레퍼런스 디자인을 보실 수 있습니다.

배터리팩 관리 집중 트랙: 시스템 충전, 보호, 측정까지 세션
TIDA-010030 정확한 측정 및 50μA 대기 전류, 13-S, 48V 리튬 이온 배터리 팩
TIDA-010074 16S-17S 저소비 전력 배터리 팩
TIDA-01093 20S 애플리케이션을 위한 산업용 배터리 관리 모듈
디지털 방식으로 제어되는 고효율 및 고전력 밀도 PFC 회로
TIDA-010081 5G 통신 정류기를위한> 95 % 효율, 1kW 아날로그 제어 AC / DC
TIDM-1007 고효율 GaN CCM 토템 폴 브리지리스 역률 보정 (PFC)
TIDA-00961 고효율 1.6kW 고밀도 GaN 기반 1MHz CrM 토템폴 PFC 컨버터
TIDA-010062 1kW, 80 Plus 티타늄, GaN CCM 토템 폴 브리지리스 PFC 및 하프 브리지 LLC
공장 자동화 애플리케이션을 위한 필드 트랜스미터 레퍼런스 디자인
TIDA-00788 IEC61000-4 테스트 완료된 산업용 전류 출력 압력 센서 트랜스미터
TIDA-00666 4 ~ 20mA 전류 루프로 구동되는 BLE 연결성을 갖춘 필드 송신기
TIDA-010018 저전력 애플리케이션을 위한 절연 전원 및 데이터 인터페이스
TIDA-010019 온도 센서의 냉접점 보상을 위한 RTD 교체