TI Home > Company Info 
COMPANY INFO
 
 TI 코리아
TI코리아 소개.위치 
TI코리아 연혁 
사업영역 
TI Story 

 TEXAS INSTRUMENTS
TI 본사 Company Information 
Investor Info 

 Backgrounder
Analog
Wireless
DSP (Digital SignalProcessor)
DLP Backgrounder

TI Korea

TI 는 무선 반도체 분야의 선두업체로 , 무선 기술 및 솔루션의 기반을 마련해 차세대 모빌리티의 혁신을 주도하고 있다 . 기존의 음성 중심의 휴대폰에서 최첨단 멀티미디어 기능이 강화된 3G 디바이스에 이르기까지 , 광범위한 반도체 및 소프트웨어 솔루션을 공급하고 있으며 휴대폰 제조업체 , 이동통신 사업자 , 애플리케이션 소프트웨어 개발자들의 요구에 맞춰 서비스를 제공하고 있다 .

TI 는 15 년 이상 GSM/GPRS/EDGE 에서 3G 및 그 이상의 다중 무선 시장을 포괄하는 플랫폼 기술을 실현해 왔다 . 언제 , 어디서든 , 어떠한 네트워크에서도 완벽한 통신을 실현시킬 수 있는 무선 접속 기술을 제공함으로써 모바일 접속 혁명을 가속화시키고 있다 .

조사 분석업체 Informa Telecoms 에 따르면 , 이 시장은 2007 년 중반까지 가입자 수가 30 억 명에 달할 것이라고 한다 . 신규 전화의 판매 수는 기기변경 및 신규 가입에 힘입어 , 전세계적으로 연간 10 억 가까이 이르고 있다 . 이러한 성장을 이끄는 힘은 첨단 기능의 결합에 따라 늘어나는 요구사항과 비용을 적절히 조율하는 데 있다 . TI 는 OMAP™ 및 OMAP-Vox™ 플랫폼의 기능과 DRP™ 단일 칩 기술이 적절한 비용으로 조화되어 , 널리 사용될 수 있도록 지속적인 노력을 기울이고 있다 .

오늘날 모바일 기기 사용자들은 휴대폰으로 다양한 서비스에 접속하기를 원하고 있다 . 이로써 TI 는 실시간 통신에 초점을 맞추고 , 더욱 복잡해진 무선 애플리케이션에 고성능 저전력 소비 조건을 제시함으로써 사용자들을 만족시키고 있다 .


Making Wireless… Innovative

TI 는 개방형 산업 표준을 기반으로 삼고 , 고객사들이 모바일 기기를 단시간에 출시할 수 있는 유연성을 제공하고 있다 . TI 는 최첨단 음성 및 데이터 접속 기능이 탑재된 제품을 출시할 수 있도록 휴대폰 제조업체들과 긴밀하게 협력하고 있다 . 또한 핸드셋의 까다로운 환경요건에 맞춘 최적화된 솔루션을 개발하여 , 이동통신 사업자 , 휴대폰 제조업체 , 소프트웨어 애플리케이션 제공업체들이 더 작고 , 더 빠르고 , 더 세련된 기기를 원하는 소비자의 욕구를 충족시킬 수 있도록 돕고 있다 . 아래와 같이 TI 는 고객사들이 무선 혁신을 주도하기 위해 필요한 툴을 갖추고 있다 .

•  필수 성능 및 전력효율과 확장성이 높은 고성능 OMAP™ 애플리케이션 프로세서
•  기존 OMAP 아키텍처에 모뎀과 애플리케이션 기능을 통합해 , 소프트웨어 플랫폼을 공유하는 OMAP-Vox™ 고집적 솔루션
•  DRP™ 기술을 활용해 전력 , 보드 공간 , 반도체 면적 , 비용을 크게 줄이는 TI 의 단일 칩 “LoCosto” 제품 계열
•  모바일 TV, Bluetooth ® 기술 , Wi-Fi®, GPS 용 단일칩 커넥티비티 솔루션
•  완벽한 하드웨어 및 소프트웨어 레퍼런스 디자인

신 기술에는 항상 해결해야 할 과제가 있으며 , 이에 대응하는 TI 의 전략은 대량 구매 고객들을 위해 개별 솔루션을 제공하고 , 이에 따라 전자 상거래 솔루션을 지원하는 것이다 . 현재 TI 가 GSM/GPRS 모바일 기기 시장의 대부분을 점유함으로써 , 이 전략은 성공적이었음이 입증되었다 . 또한 , 과반수 이상의 3G WCDMA 핸드셋이 TI 의 베이스밴드를 사용하고 있으며 , OMAP 애플리케이션 프로세서는 훨씬 더 많이 사용되고 있다 .

조사 분석업체 Wireless Intelligence 는 2007 년 5 월 기준으로 , 3G WCDMA 가입자 수가 1 억 1400 만 명 이상에 달한다고 발표했다 . 3G 시장이 성숙 단계에 들어가면서 휴대폰은 유행 기기에서 개인 통신 , 정보 , 엔터테인먼트 , 생산성을 높이는 “ 필수 (must-have)” 기기로 변화하고 있다 . 이미지 , 오디오 , 그래픽이 가능한 고성능 기술의 등장으로 , 모바일 엔터테인먼트는 무선 서비스 매출액의 주요 성장동력이 될 것으로 기대된다 .

TI 는 지난 몇년 동안 3G WCDMA(UMTS) 모뎀과 OMAP 프로세서 모두를 유럽 , 일본 , 한국 등 전세계에서 활동하고 있는 3G 휴대폰 제조업체들에게 공급해왔다 . 그 결과 , TI 는 3G WCDMA 디지털 베이스밴드 시장에서 선두를 달리고 있다 . ( 출처 : Forward Concepts, Cellular Handsets & Chip Markets 2006 )

또한 , 다운링크 시 3G WCDMA 데이터 전송률을 10Mbps 이상으로 확장시킨 3.5G 표준 HSDPA(High-Speed Downlink Packet Access) 에 적합한 솔루션을 개발 중에 있으며 , 지속적인 투자도 하고 있다 . HSDPA 에 이어 후속으로 TI 는 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 기반의 기술도 개발 중이다 . 이 기술은 CDMA 에 비해 뛰어난 기본 네트워크 처리율을 제공해 , 차세대 무선 시스템의 대부분에 적용될 것으로 기대된다 .

뛰어난 접속력과 향상된 처리 성능으로 , 모바일 컴퓨팅 기술로 구현되는 정보와 애플리케이션을 안전하게 관리해야 하는 필요성도 대두되었다 . TI 의 M-Shield™ 모바일 보안 기술은 현재 최고 수준의 단말기 및 컨텐츠 보안을 제공하고 있다 . 부가가치형 멀티미디어 컨텐츠의 권한이 없는 사용자로부터 최종 사용자를 보호함으로써 티켓팅 , 금융업무 , 브로커링 , 쇼핑과 같은 모바일 거래를 실현시키고 있다 . TI 는 이런 기술 통합이 추후 몇 년 안에 더욱 중요한 역할을 하게 될 것으로 믿고 있다 .

Making Wireless… Entertaining

TI 의 모바일 TV 솔루션은 방송 TV 및 최신 멀티미디어 컨텐츠를 핸드셋에 고품질로 구현시킨다 . TI 의 Hollywood TM 모바일 TV 온칩 솔루션과 OMAP 플랫폼의 결합은 이동 중인 소비자들에게까지 생방송의 TV 컨텐츠를 공급할 수 있는 토대를 마련했다 .

최첨단 모바일 엔터테인먼트 애플리케이션은 높은 매출액을 보이는 3G 시장의 성장을 가속화시킬 것이다 . TI 의 무선 포트폴리오는 OMAP 플랫폼을 통해 이미 뛰어난 고성능 모바일 엔터테인먼트와 멀티미디어 기능을 시장에 실현시키고 있다 . 실제로 TI 의 OMAP 프로세서는 대다수의 3G FOMA 핸드셋에 탑재되어 , 급성장하고 있는 일본 시장에서 3,500 만명 이상의 가입자에게 모바일 엔터테인먼트 성능을 제공하고 있다 . 시장조사 전문기관인 IDC 에 따르면 , TI 는 무선 애플리케이션 프로세서 분야에서 67% 시장 점유율을 차지하고 있다 . ( 출처 : NTT DoCoMo, 2007 년 5 월 ) 또 , TI 는 전 애플리케이션 프로세서에 있어 69% 의 시장 점유율을 차지하고 있다 . ( 출처 : Forward Concepts, Cellular Handsets & Chip Markets, 2006 7 )

TI 의 OMAP 아키텍처는 모바일 엔터테인먼트를 재정의했다 . OMAP™ 2 프로세서로 구현되는 핸드셋은 모바일 TV, 3D 효과가 있는 Hi-Fi 음악 , DVD 급 비디오 , 고성능 게임 콘솔 기능 , 최고급 컬러 디스플레이 및 최고 600 만 화소급 디지털 사진과 같은 애플리케이션을 포함해 휴대폰에 이르기까지 가전 급의 질 높은 경험을 선사한다 . OMAP™ 3 아키텍처는 한층 향상된 생산성과 통신 기능을 제공함으로써 , 휴대폰을 일과 삶에 있어 없어서는 안될 일상 도구로 탈바꿈시키고 있다 .

TI 의 OMAP 및 DLP® 디스플레이 기술은 휴대폰에 저장된 개인 소유의 컨텐츠를 소비자끼리 캡쳐하고 공유할 수 있다 . 이는 DLP 포켓 프로젝트와 HDTV 를 통해 볼 수도 있다 .

TI 의 게임 플랫폼은 핸드셋에서 고성능 콘솔 품질의 게임을 구동한다 . TI 는 OMAP 게임 개발자 플랫폼과 산업 활동 등으로 모바일 게임이 핸드셋의 핵심 애플리케이션이 됨에 따라 , 이 분야에 힘을 쏟고 있다 .

Making Wireless… Accessible

혁신에 초점을 둔 TI 는 무선으로 전세계를 연결하는 기술을 이뤘다 .

TI 의 DRP™ 기술은 RF(radio frequency) 프로세싱을 단순화하는 디지털 기법을 적용해 , 정보를 무선으로 전송하고 수신할 때 비용과 소비전력을 크게 감소시킨다 . 실리콘 면적 , 보드 공간 , 소비전력을 절반으로 감소시켜 비용 , 전력 , 성능 면에서 뛰어난 이점을 제공한다 . 이 기법은 멀티칩 무선 시스템을 단일 칩에 통합시키는 것으로 , 휴대폰 제조업체 및 사업자들은 이 기술을 통해 다양한 시장을 공략할 수 있는 저가형 핸드셋을 공급할 수 있다 . 저가형 핸드셋 시장은 아시아 , 동유럽 , 남아메리카 , 아프리카 , 인도와 같은 신흥 무선 시장이며 , 이 시장에는 음성 기능만 지원되는 $40 미만의 초저가형 기기들이 공급된다 . TI 는 많은 기능을 더욱 넓은 시장에 공급할 수 있는 DRP 기반의 기술을 실현시키고자 노력하고 있다 . TI 의 “LoCosto” 계열의 확장 가능한 단일 칩 솔루션은 흑백 디스플레이를 갖춘 음성 전용 GSM 폰과 함께 보다 고성능의 제품들을 위해 MP3 및 AAC 와 같은 오디오 인코딩 , Bluetooth® 솔루션 , 멀티 메가픽셀 카메라 , 일정 관리 등의 견고한 기능을 지원하는 핸드셋 등 폭넓게 지원하고 있다 . TI 는 DRP 기술 기반의 솔루션 공급에 전념함으로써 , 고객사가 인도 , 중국 , 아프리카 등의 신흥 무선 시장과 유럽 , 아시아 , 미국 등의 기능 전화 시장을 포함해 보다 넓은 시장에 풍부한 기능의 제품을 제공하고 있다 .

OMAP-Vox 플랫폼은 OMAP 2 아키텍처를 활용했으며 , 기존 OMAP 제품에서 개발된 애플리케이션과 마이그레이션이 쉽고 소프트웨어를 재사용 할 수도 있다 . OMAP-Vox 하드웨어 플랫폼은 모뎀과 애플리케이션 처리 기능이 기존 OMAP 아키텍처에 통합되어 있어 , 시스템 공간 , 비용 , 전력을 절감할 수 있다 . GSM/GPRS/EDGE 에서 UMTS, HSDPA, 그 이상에 이르는 무선 인터페이스를 갖춘 제품에 단일 하드웨어 플랫폼을 사용할 수 있다 . 또 일반 소프트웨어 플랫폼을 다양한 시장 요건에 맞춰 재이용할 수 있어 , 개발 비용을 낮추고 소프트웨어 설계 기간을 단축시킨다 . 이로써 제조업체들은 보다 빨리 , 저렴하게 3G 핸드셋을 공급할 수 있다 . 이러한 기능들을 통해 , 개별화된 설계 및 차세대 제품으로의 기술 이동에 큰 유연성을 제공한다 .

TI 는 사용자들의 휴대폰 이용 방법을 바꿀 수 있는 모바일 접속의 대변혁을 추진하고 있다 . 이것으로 다양한 무선 네트워크 및 기술을 이용한 접속이 가능하게 된다 . WLAN, Bluetooth ® 무선기술 , A-GPS, UWB(Ultra Wideband), RFID, 모바일 TV 를 포함한 폭넓은 모바일 접속기술 포트폴리오를 제공한다 . 또한 휴대폰 시스템에 대한 전문기술도 결합하여 핸드셋 환경을 만족시키는 최적화된 솔루션을 구현시킬 수 있다 .

 
TI 광범위한 무선 기술 포트폴리오 :

•  TCS 및 OMAP-Vox™ 무선 칩셋과 단일 칩 솔루션의 “LoCosto” 제품군
•  모든 표준 지원 : GSM, GPRS, EDGE, 3G WCDMA
•  디지털 및 아날로그 베이스밴드 , RF 및 전원 관리를 포함한 모바일 기기용 솔루션
•  핸드셋 및 OMAP 애플리케이션 및 통신 프로세서
•  WiLink™ 모바일 WLAN 솔루션 (802.11a / b / g /n )
•  BlueLink™ Bluetooth ® 솔루션
•  UWB (UWB / 802.15.3a) 기술
•  NaviLink™ A-GPS (Assisted Global Positioning System) 솔루션
•  Hollywood™ 모바일 방송 솔루션
•  무선 인프라 ( 기지국 )
•  TI-RFiD™ (radio frequency identification : 전파식별 )
•  DSP 및 아날로그 신호 처리
•  SmartReflex™ 전력 및 성능 관리 솔루션
•  M-Shield™ 모바일 보안 기술

[TI 무선 기술의 성과 ]

Wireless Semiconductor :

•  무선 통신 제품용 IC 반도체 시장 점유율 1 위 ( 출처 : iSuppli, 2007 1 )
•  2005 년 18.7% ( 퀄컴 : 14.4%)  무선 칩 공급업체 1 위 ( 출처 : Forward Concepts, 2006)
•  2G 및 3G/UMTS 디지털 기저대역 프로세서 분야 1 위 ( 출처 : Forward Concepts, 2006)
•  전체 애플리케이션 프로세서 분야 1 위 ( 출처 : Forward Concepts IDC, 2006)

Wireless Terminals Leadership Metrics :

전체 무선 시장 :

•  전세계 과반수 이상 의 휴대폰이 지속적으로 TI 의 DSP 기술에 의존
•  출하된 26 억 개 이상의 핸드셋에 TI 디지털 베이스밴드 탑재
•  2006 년 , TI 는 5 억 유닛 이상의 디지털 베이스밴드 출하
•  1 일 150 만 유닛 이상에 상응하는 수치
•  1 초당 17 유닛 이상에 상응하는 수치

3G 시장 점유율 :

•  2006 년 3G 분야 수익은 2005 년 대비 약 50% 성장 . 디지털 베이스밴드 및 OMAP 은 전체 수익의 약 ½ 을 차지 .
•  2006 년 3G 시장 점유율을 높임
•  전 시장에 UMTS/W-CDMA 핸드셋 출하가 약 2 배 증가
•  2004 년 20MU; 2005 년 50MU ; 2006 년 110MU ( 출처 : Deutsche Bank)
•  2004 년 20MU; 2005 년 49MU; 2006 년 96MU ( 출처 : Credit Suisse First Boston)
•  2004 년 21MU; 2005 년 50MU; 2006 년 100MU ( 출처 : Bank of America)
•  3G 핸드셋의 과반수 이상이 TI 의 OMAP 애플리케이션 프로세서 사용
•  과반수 이상의 3G UMTS/W-CDMA 핸드셋이 TI 베이스밴드 사용 . 그 이상 TI OMAP 애플리케이션 프로세서 사용 .
•  WCDMA 디지털 베이스밴드 분야 1 위 ( 출처 : Forward Concepts, Cellular Handsets and Chips, 2006 7 )
•  전세계 3G 핸드셋 제조업체 7 대 업체 중 6 개 업체 가 TI 베이스밴드 , TI OMAP 프로세서 또는 두 가지 모두를 사용
•  현재까지 출하된 150 종 이상 의 3G 핸드셋에 TI 기술이 탑재 (OMAP 또는 모뎀 )

애플리케이션 프로세서 :

•  시장점유율 69%, 전체 애플리케이션 프로세서 분야 1 위
( 출처 : Forward Concepts, Cellular Handsets and Chips, 2006 7 )
•  2006 년 4 분기 말까지 180 종 이상의 폰 및 PDA 모델용으로 1 억 개 이상의 OMAP 프로세서 출하 .
•  삼성 , 노키아 , 모토로라 등 20 여 고객사가 OMAP 기반 제품을 출하

2.5G 시장 점유율 :

•  15 년 이상 무선 시스템 전문 기술을 구축해 왔으며 , 실제 수십억 개의 휴대폰 부품을 출하
•  출하된 25 억 개 이상의 핸드셋에 TI 디지털 베이스밴드 탑재
•  5 억 개의 2G/2.5G 셀룰러 시스템 칩셋 , 60 여 고객사에 공급
•  2006 년에 1 억 개의 2G/2.5G 머천트 (merchant) 칩셋을 50 여 고객사에 공급
•  상위 8 대 업체 중 , 7 개 저가 핸드셋 OEM 업체가 TI 2.5G 기술을 사용
•  주요 제조사들이 TI 의 확장 가능한 단일 칩 “LoCosto“ 솔루션 채택
•  현재 15 개의 “LoCosto” 고객사와 더불어 지속적인 성장을 이루고 있음 . 12 종의 핸드셋 모델에 1,000 만개 공급하였으며 , 2007 년 50 종 이상의 핸드셋 모델이 생산될 것으로 추정

2007 년 애널리스트 전망 :

•  대부분의 애널리스트 및 고객사들은 3G UMTS/W-CDMA 시장이 2007 년도에 1 억 7500 만 유닛 규모로 성장할 것으로 확신
•  2006 년 110MU; 200 7 년 223MU ( 출처 : Deutsche Bank)
•  2006 년 100MU; 200 7 년 200MU ( 출처 : Bank of America)
•  2006 년 96MU; 200 7 년 161MU ( 출처 : Credit Suisse First Boston)
•  다른 무선 시장과 마찬가지로 , TI 는 3G 시장 점유율을 50% 이상으로 유지할 것으로 기대 .
•  전체 시장 성장 :
•  가입자
•  전세계 가입자 기반은 세계적으로 14-17% 성장할 것으로 전망 (CSFB 는 14%, Informa 는 17%, BoA 는 17% 로 전망 )
•  Wireless Intelligence 는 UMTS/W-CDMA 가입자 기반이 2007 년 1 억 8600 만 명이 될 것으로 전망
•  브라질 , 러시아 , 인도 , 중국 , 아프리카 및 기타 아시아 지역 ( 태국 , 인도네시아 , 말레이시아 , 필리핀 ) 을 포함한 신흥 국가에서의 68%(BoA) 성장과 더불어 핸드셋 판매는 10-14% 성장할 것 .

Mobile Connectivity Metrics :

Wi-Fi:

•  핸드셋 /PDA 용 셀룰러 Wi-Fi 칩 시장 1 위
( 출처 : Forward Concepts, Cellular Handsets and Chips, 2007) ; HP, 모토로라를 포함한 유수의 무선 OEM 업체들과 기존 거래 관계
•  신흥 3G 핸드셋 분야 3 대 모바일 WiFi 공급업체
( 출처 : 실현 가능화 기술에 관한 전략 분석론 : 3G 핸드셋에 WiFi 탑재를 가속화시키고 있는 TI, Marvell Broadcom, 2006 12 )
•  노키아 , 모토로라 , Ben-Q, NEC, HTC, HP 에 TI 모바일 WiFi 공급
( 출처 : 실현 가능화 기술에 관한 전략 분석론 : 3G 핸드셋에 WiFi 탑재를 가속화시키고 있는 TI, Marvell Broadcom, 2006 12 )
•  TI 모바일 WiFi 는 경쟁업체의 5 대 핸드셋 벤더에 가장 큰 규모로 진출
( 출처 : 실현 가능화 기술에 관한 전략 분석론 : 3G 핸드셋에 WiFi 탑재를 가속화시키고 있는 TI, Marvell Broadcom, 2006 12 )
•  최초로 802.11n WLAN, 블루투스 2.1, FM 송신기 / 수신기 솔루션을 단일 칩에 통합한 WiLink™ 6.0 솔루션

블루투스 & WLAN:

•  블루투스 단일 칩 솔루션은 5 대 핸드셋 제조사의 설계에 채택
•  60 종 이상의 핸드셋 /PDA 에 TI 의 블루투스 솔루션 공급
•  지난 12 개월간 5000 만 개의 블루투스 유닛 출하 (2007 년 1 월 기준 )
•  TI 의 DRP 기술에 기반한 신모델의 생산이 증가하면서 , 2005 년 4 분기 블루투스 유닛 출하량이 3 배 증가
•  Bluelink5, WiLink5 등 단일 칩 멀티 커넥티비티 통합 장치 분야에서 업계 선도

모바일 DTV:

•  크기 , 전력 , 비용 면에서 경쟁력 있는 Hollywood 계열의 모바일 TV 솔루션을 단일 반도체에 통합한 완벽한 모바일 디지털 TV 솔루션 최초 공급

GPS:

•  3000 만 개의 핸드셋 애플리케이션용 GPS 유닛을 출하
( 출처 : Berg LBS Research Series, 모바일 핸드셋의 GPS Galileo, 2006)
•  24% 의 시장 점유율 , GPS 분야 3 위
( 출처 : Forward Concepts, 2006 7 )

WiMAX:

•  TI 는 IEEE 802.16e( 모바일 WiMAX) 표준 개발에 관여하고 있는 WiMAX 포럼의 회원이자 , 모토로라를 포함한 대규모 핸드셋 OEM 업체와 거래 관계에 있음

[TI 무선 사무소 및 개발 센터 ]

미국 달라스

미국 샌디에고

프랑스 니스

영국 북 햄프턴 (North Hampton),

독일 베를린

덴마크 알보그

이스라엘 텔 아비브

인도 방갈로

중국 상하이

대만 타이베이

일본 동경

[ 연혁 ]

2007

•  TI 단일 칩 솔루션 , 주요 휴대폰에 GPS 탑재 가속화
•  DLP® 프로젝션 기술 , 모바일로 확대
•  TI 와 Ideaworks3D 의 "OpenKODE®-Ready" OMAP™ 게임 플랫폼으로 프리미엄 멀티미디어와 게임 기능 가속화
•  TI , 저렴한 컬러 MP3 카메라 폰용 "LoCosto ULC" 단일 칩 플랫폼 출시
•  TI , OMAP™ 3 플랫폼을 갖춘 휴대폰용 720P 고화질 비디오 재생 장치 및 " 생동감 넘치는 (Life-Like)" 3D 그래픽 공급
•  TI CEO, TI 단일 칩 셀 폰 기술이 향후 " 완벽한 글로벌 액세스 " 를 제공할 것이라 언급
•  TI, 대중 시장 핸드셋에 적정 비용으로 연결성을 제공하는 802.11n WLAN, 블루투스 ® 2.1 및 FM 을 통합한 단일 칩 출시
•  TI 와 모토롤라 , 전략적인 제휴 확대
•  TI , OMAP™ 프로세서 기반 휴대폰의 비디오 콘텐츠를 DLP® 프로젝트로 상영

2006

•  OMAP2430 에 기반을 둔 NEC 3G FOMA 폰 (FOMA N903i)
•  TI 의 단일 칩 셀폰 기술 , 대중 시장에서 적당한 비용으로 멀티미디어 폰을 가능케 할 것
•  TI 의 Application Suite Ecosystem, 적당한 비용의 멀티미디어 기능 폰의 개발을 촉발
•  TI, OMAP™ 기술 센터 프로그램 확대로 , 멀티 무선 핸드셋 설계가 쉬워짐
•  TI 와 Ideaworks3D 의 플랫폼 , 콘솔 품질의 휴대폰용 게임 개발 가속화
•  TI, OMAP™ 기술 센터 프로그램을 비 셀룰러 무선 기술 분야까지 확대 , 멀티 무선 핸드셋 설계가 용이
•  TI 의 기술을 이용해 모바일로 확대되는 개인용 비디오 리코딩 (PVR)
•  TI 의 45nm 칩 제조 프로세스 , 웨이퍼 당 산출량을 증가시키고 , 전력 소비는 낮추고 , 성능은 향상
•  TI, Hollywood 단일 칩의 생방송 모바일 TV 프로그래밍 전시
•  TI, 세계 최소형 A-GPS 솔루션 시연
•  TI, 단일 칩에 블루투스 애플리케이션 및 FM 수신기 통합
•  OMAP 3 아키텍처 출시
•  프리미엄급 모바일 게임 출시를 간소화하기 위해 , 무선 및 모바일 게임 가치 체인 분야의 선진 업체들과 TI 협력 체결
•  TI, 업계 선진업체들과 협력 통해 모바일 디지털 TV 동맹 체결 , DVB-H 보급 가속화

2004

•  TI, OMAP 플랫폼으로 중국 휴대폰 산업 주도
•  TI 및 COMMIT, 중국 3G 시장용 차세대 칩셋 솔루션 구현
•  TI, 최초의 2.5G 및 3G 휴대폰용 90nm 단일 칩 Bluetooth® 무선 네트워크 솔루션 발표
•  TI, 휴대폰에 생방송 디지털 TV 구현
•  3G 핸드셋을 위한 OMAP 기반형 UMTS 기술 개발을 위해 NTT DoCoMo 와 협력
•  TI, 2.5 및 3G 휴대폰용 OMAP 2 “ 올 인 원 엔터테인먼트 ” 아키텍처 발표
•  최초의 EDGE 칩셋 및 레퍼런스 설계
•  최초의 단일 칩 , 듀얼 밴드 WCDMA RF 트랜시버
•  TI, 특허 받은 디지털 RF 프로세서 (DRP) 아키텍처를 이용한 무선 칩 설계에 대한 새로운 접근방식 소개
•  TrustZone 고성능 보안 기술에 대해 ARM 과 협력
•  TI, 멀티미디어 애플리케이션을 위한 개방형 표준 제정을 위해 선도업체들과 협력 강화
•  OMAP1610 프로세서 , 세미컨덕터 인사이트 (Semiconductor Insights) 로부터 가장 혁신적인 시스템온칩 상 수상

2003

•  802.11 무선 주파수 (RF) 기술 전문업체인 Radia Communications 인수
•  MIPI ( Mobile Industry Processor Interface ) 얼라이언스의 창시 멤버
•  TI, 블루투스 및 무선 LAN (802.11) 의 공존 문제 해결
•  OMAP710 프로세서 , 세미컨덕터 인사이트 (Semiconductor Insights) 로부터 가장 혁신적인 시스템 - 온 - 칩 상 수상
•  WANDA 는 셀룰러 , WLAN, Bluetooth® 기술을 이용한 업계 최초의 트리 무선 (Tri-Wireless) 컨셉 디자인
•  TI, 고밀도의 맞춤가능형 UMTS 인프라 칩셋 발표
•  TI 의 OMAP 프로세서 및 칩셋에서 이용 가능한 최초의 핸드셋용 온 칩 보안

2002

•  새로운 TI WLAN 프로세서 , 멀티 모드 802.11a/b/g 에 적합한 고처리량 제공
•  3G 트랜시빙 (tranceiving) 솔루션 인증을 위해 , TI, 엔보이 네트웍스 (Envoy Networks, Inc) 인수
•  TI - ST 마이크로 , 개방형 프로세서 인터페이스 표준을 위한 OMAPI 이니셔티브 제정
•  TI 를 포함한 무선 선도업체 , OMA(Open Mobile Alliance) 를 통해 개방형 표준 창설을 위해 협력 강화
•  TI, Condat 인수 통해 무선 프로토콜 소프트웨어 스택 전문 기술 강화
•  TI, 단일 칩 블루투스를 위한 디지털 RF 공정 기술을 이용한 최초 업체
•  TI 가 제공한 배터리 구동형 모바일 디바이스로 설계된 최초의 WLAN 칩
•  TI, 휴대폰을 위한 통신의 중심인 디지털 베이스밴드 10 억 개 선적

2001

•  TI, Graychip 인수로 13 년 이상의 디지털 무선 개발 이룩
•  TI, 22Mbps (megabits per second) 성능의 최초의 WLAN 프로세서 ( 802.11b) 공급
•  Wi-Fi 얼라이언스의 설립 허가 멤버
•  TI 고객사들의 시스템 통합 제공을 위해 설립된 독립적 OMAP 테크놀로지 센터 (Independent OMAP Technology Center) 설립

2000

•  Alantro Communications 인수로 고성능 (802.11) 기술 추가
•  TI 의 OMAP 애플리케이션 프로세서 , 무선 핸드셋 제조업체들에게 공급 시작
•  OMAP 개발자 네트워크 (Develop Network) 설립 및 1 억 달러 규모의 OMAP 투자 펀드 조성

1999

•  TI, 무선 기지국용 C6203 DSP 설계
•  소프트웨어 애플리케이션을 휴대폰에 실현시킨 TI, OMAP 애플리케이션 프로세서 발표
•  Butterfly VLSI 인수로 블루투스 라디오 전문 기술 향상

1998

•  TI 의 새로운 혼합 신호 공정 기술 , 무선 분야에서 통합 주도

1995

•  TI, 업계 최초의 단일칩 베이스밴드 출시로 휴대폰 크기 감소시켜

1991

•  TI, TI-RFid™ (RFID: radio frequency identification ) 시스템 출시

1990

•  최초의 디지털 셀룰러 디자인 윈 (design win) 달성

1987

•  TI, 아날로그 셀룰러 핸드셋 위한 맞춤형 솔루션 공급