TI Home > Company Info 
COMPANY INFO
 
 TI 코리아
TI코리아 소개.위치 
TI코리아 연혁 
사업영역 
TI Story 

 TEXAS INSTRUMENTS
TI 본사 Company Information 
Investor Info 

 Backgrounder
Analog
Wireless
DSP (Digital SignalProcessor)
DLP Backgrounder

TI Korea


디지털 신호 처리장치 (DSP) 와 고성능 아날로그 제품은 고해상도 영상, 무선 디지털, 음성, 디지털 오디오, 디지털 산업 등 빠르게 성장하는 시장에서 혁신적인 애플리케이션을 구현하는데 필요한 핵심기술이다.


DSP 는 실시간으로 데이터를 빠르고 정확하게 처리하는 마이크로 프로세서이다. 휴대폰이나 디지털 카메라처럼 DSP 를 이용하는 디지털 제품에서 아날로그 칩은 ‘ 현실세계 ' 의 신호인 음성이나 빛을 디지털 세계의 1 과 0 으로 바꾸는 변환기 역할을 한다. DSP 는 이러한 디지털 신호를 즉시 압축하고 처리해 신호를 바꾸고 향상시킨다. 반면, 아날로그 칩은 디지털 신호를 현실세계의 신호로 바꾸어 사람들이 이해할 수 있는 정보로 변환한다. 휴대폰에서 칩은 아래와 같이 작동한다.

이러한 DSP 와 아날로그의 결합은 다음과 같은 솔루션을 제공한다.

•  디지털 비디오 애플리케이션에서 고해상도 영상을 구현

•  VoIP 와 IP 가 가능

•  휴대폰에서 보다 선명한 음성 제공

•  3 세대 (3G) 무선 핸드셋을 통해 영상과 인터넷 접속가능

•  기타 다른 기술의 성능 증대

TI 는 25 년 이상 축적해 온 실시간 기술을 바탕으로 한 DSP 기술을 통해, 수천여 종의 최첨단 솔루션을 고객에게 제공하고 있다. TI 의 DSP 는 음성과 영상, 비디오 등 많은 정보를 처리하는 데 사용되고 있다. TI 는 DSP 와 아날로그 분야에서 시장 1 위를 점하는 실시간 신호처리장치 시장의 선두업체이다. 시장조사 기관 포워드 컨셉에 따르면 2006 년 DSP 시장에서 TI 는 62% 의 점유율을 기록하고 있다.

TI 는 성공적인 디지털 설계를 위해 성능, 가격, 전력, 주변 부품을 통합하여 애플리케이션에서 원활히 활용할 수 있는 구성을 고객에게 제공하고자 노력하고 있다. 또 애플리케이션 세부 공정 및 일반적 목적의 다양한 구성으로, 전세계 고객들은 TI 의 우수한 소프트웨어 개발환경을 선택해 자신의 시스템에 DSP 를 쉽게 통합할 수 있다. TI DSP 프로그램 작성 능력을 통해 고객들은 항상 변화하고 있는 시장에 발맞춰 다시 도구화하고 재배치하는 대신 간단하고 쉽게 프로그래밍을 할 수 있다. 모든 DSP 판매업체 중에서 TI 만이 코드 호환 로드맵으로 고객들에게 미래 DSP 신기술이 현재 설계와 완전히 호환될 수 있다는 것을 확신시켜 준다. TI 의 어떤 DSP 소프트웨어 설계도 이전 또는 향후의 DSP 플랫폼에 적용할 수 있으므로 설계 과정이 간단할 뿐 아니라 시장출시도 앞당길 수 있다. 애플리케이션을 업그레이드하거나 바꿀 때마다 프로그램을 다시 작성할 필요가 없어 개발 시간을 상당히 단축시킬 수 있으며 그에 따르는 로열티와 애플리케이션 수명에도 유리하게 작용한다.