아날로그 및 디지털 신호 처리 (DSP) 는 빠르게 급변하는 성장 시장에서 무선 디지털, 브로드밴드 액세스, 디지털 오디오, 고해상도 이미지 및 의료용 등의 혁신적이며 고성능의 애플리케이션을 구현하기 위한 핵심 기술이다. TI 는 수천개의 장비들에 폭넓게 사용되고 있는 이러한 실시간 기술을 제공한다.
아날로그 칩은 오늘날 디지털 세상에 존재하는 모든 애플리케이션에 필수 요소이다. 이것은 음성, 사운드, 압력, 온도 및 전기 같은 ' 현실 세계 ' 의 신호를 디지털 세상의 '0' 과 '1' 로 변환하며, 이 디지털 신호는 DSP 에 의해 고속으로 처리되어 다시 현실 세계의 신호로 복귀된다. 아래 그림은 아날로그 칩 ( 데이터 컨버터 ) 이 휴대폰에서 어떤 역할을 하고 있는지 보여준다.

디지털 및 현실 세계 신호 사이의 매개체로서 아날로그 칩은 대부분의 전자 장비에서 중요한 역할을 한다. DSP 및 아날로그 칩이 디지털 세계를 이끌어가는 엔진 역할을 하고 있는 것이다. TI 는 아래와 같은 혁신적이고, 빠르게 성장하는 애플리케이션 분야에서 업계 선두를 달리고 있다.
* 무선 통신
* 브로드밴드 통신
* 가전 비디오 및 오디오
* PC 주변기기
* 디지털 TV
* 산업용 기기
TI 의 아날로그 전략
TI 는 기술 경험을 축적하고, 시장 점유율을 강화하기 위해 수년 동안 많은 아날로그 회사를 인수 및 합병했다. TI 는 Unitrode 및 Power Trends 사의 인수를 통해 전원 관리 IC 부문의 기술 능력을 배가시켰다. 또 Burr-Brown 사의 인수는 TI 가 전략적으로 얼마나 아날로그 부문을 중시하는지를 보여주는 것으로, 이를 통해 TI 의 아날로그 제품은 고성능 아날로그 시장에서 최고 성능을 내는 제품을 생산할 수 있게 되었다. 이 밖에도 칩콘 (chipcon) 을 인수함으로써 혁신적인 저전력 무선 애플리케이션의 촉매제 역할을 하는 업계 주도의 ZigBee™ 준수형 솔루션과 광범위한 RF 제품을 제공하게 됐다.
반도체 산업의 가장 큰 분야 중 하나인 아날로그 IC 시장은 TI 의 반도체 매출액 중 핵심적인 부분 (40%) 을 차지하고 있다. 시스템에 따라 다르지만 전자 시스템에는 모든 DSP 에 대략 10 개의 아날로그 부품이 들어 있다. TI 의 아날로그 및 DSP 는 서로 호환되므로, DSP 가 성공하면 아날로그 사업도 동반 상승할 수 있게 해준다. 고성능 아날로그는 TI 고객의 제품 차별화에도 기여하는 바가 크다.
TI 는 시장의 요구를 충족시키는 차별화되고 혁신적인 아날로그 칩을 다양하게 선보이고 있다. TI 의 데이터 컨버터, 앰프, 전원 관리, 인터페이스, 저전력 RF 트랜시버 제품은 고성능 · 저전력 애플리케이션에서 업계 최고의 성능을 보유하고 있다. 또한 TI 는 다른 반도체 공급사보다 많은 아날로그 전문가를 보유하고 있을 뿐만 아니라, 보다 쉽고 빠르게 아날로그 설계를 할 수 있는 지원 툴과 문서를 제공하고 있다. TI 는 일류 고성능 아날로그 업체가 지녀야 할 것들, 즉 아날로그 전문가의 혁신, 다양한 반도체 공급사들이 갖추고 있는 제조 시설, 첨단 공정 기술 능력 모두를 갖추고 있다. 현재 TI 의 고성능 아날로그 사업부는 50,000 여 다양한 고객사들에게 솔루션을 제공하고 있다.
애플리케이션
TI 의 애플리케이션 아날로그 사업부는 특정 애플리케이션 제품을 요구하는 대형 고객사들에게 초점을 맞추고 있다. 소니, 삼성, LG, 씨게이트, 히타치 글로벌 테크놀로지, 도시바, WD, HP, 캐논, 컨티넨탈 테브스, 지멘스 VDO 등의 기업들은 프린터에서 자동차 전기 시스템에 이르는 다양한 제품을 생산한다. TI 는 신호 처리 솔루션에 대한 완벽한 제품군을 갖추고 있어 기존 시장과 고성장을 보이는 신흥 시장에서 새로운 기회를 창출하고 있다.
시장 현황 및 성장
아날로그 IC 시장은 반도체 업계에서 매우 세분화되고, 경쟁이 치열한 분야이다. 아날로그에 대한 수요는 디지털 전자의 빠른 성장에 원동력이 되고 있다. WSTS(World Semiconductor Trade Statistics) 가 집계한 2006 년도 아날로그 시장은 370 억 달러 규모였다. 광범위한 애플리케이션 시장, 디지털 시스템에 고성능 아날로그 칩의 수요 증대, 상대적으로 안정된 가격 및 높은 매출 총이익은 아날로그 IC 산업이 장래에도 안정적인 성장 패턴을 지속할 것이라는 것을 말해준다.
애플리케이션 활용성이 다양한 아날로그 칩은, 표준형 (mass market) 과 버티컬형 ( 주문형 애플리케이션 ) 시장으로 구분된다. 산업 분석기관인 데이터빈스 (Databeans) 는 이 2 개 시장을 용도에 따라 여러 카테고리로 분류한다. 표준형 칩으로는 데이터 컨버터, 앰프, 전원 관리, 인터페이스 제품과 특정 기능을 가진 칩이 있으며, 버티컬형 아날로그 칩에는 데이터 스토리지, 멀티미디어, 자동차 부품 및 통신 IC 등이 있다.
데이터빈스에 따르면 아날로그 IC 업계 내에서 상위 6 개의 공급사가 50% 를 점유하고 있으며, 이들의 매출은 2006 년 총 186 억불에 달했다. 이 중, TI 는 시장의 14%(2006 년 기준 ) 를 점유하고 있어, 아날로그 분야에서 선두를 달리고 있다.
텍사스 인스트루먼트 (Texas Instruments Incorporated)
텍사스 인스트루먼트는 인터넷 시대의 반도체 엔진인 디지털 신호처리, 아날로그 기술을 선도하는 세계적 기업으로 반도체뿐만 아니라 교육 기술 부문에서도 사업을 전개하고 있다. 텍사스주 댈러스에 본사를 두고 있으며 25 개국 이상에 생산 및 판매조직을 갖추고 있다. TI 는 종목기호 TXN 으로 뉴욕 증권거래소에 상장되어 있으며 www.ti.com 에서 TI 의 자세한 정보를 얻을 수 있다.