DLP® 기술은 신뢰성 높은 디지털 디스플레이 기술로, 기업, 가정, 전문 연회장, 디지털 시네마(DLP Cinema®)에서 사용되는 대형 HDTV와 프로젝터 등 다양한 제품에서 고해상도 화질을 제공합니다. 사실상 전세계 상위 프로젝션 디스플레이 제조사들의 대부분인 50여 개 이상의 기업들이 DLP 기술에 기반한 제품들을 가지고 있습니다.
믿을 수 없을 만큼 밝고 깨끗하고 선명한 화질을 제공하는 DLP 기술은 시장에서 가장 다재다능한 디스플레이 기술 중 하나입니다. 이것은 세계에서 가장 작은 1 파운드 미만 프로젝터부터 최대 75 피트의 초대형 영화 화면까지 켤 수 있는 유일한 기술입니다.
DLP 기술은 다음과 같은 애플리케이션에서 시장점유율이 늘어나고 있습니다:
DLP 피코 프로젝터:
HDTV 및 프로젝터에서의 동일 기술을 건포도 크기로 줄인 DLP는 피코 칩셋 기술의 채택으로 유례없는 성공을 거두었습니다. DLP의 피코 칩셋 기술로 델, 옵토마, 삼성 등 일류 제휴사들은 초소형 DLP 피코 프로젝터 칩셋을 핸드헬드 디바이스, 노트북 액세서리, 장난감, 스마트폰 등에 끼워 넣을 수 있게 되었고, 즉시 어떤 상황에서도 미디어를 시청할 수 있게 되었습니다.
기업, 가정, 학교용 DLP 프로젝터:
DLP 기술은 시장에서 가장 혁신적인 프로젝터를 가능하게 하는 표준이 되었으며, 독특한 폼팩터와 경량의 무게, 높은 휘도, 저렴한 가격 등을 특징으로 합니다. 모든 DLP 프로젝터는 탁월한 화질과 빼어난 화상 신뢰도를 보여줍니다. 2008년 6월, DLP는 세계 최초로 램프 없는 LED 홈시어터 프로젝터를 최초의 3D 전면 프로젝터와 함께 발표했습니다. 작년 발표에 따르면, 이 DLP는 데이터 프로젝터에서 3D 및 LED 디스플레이의 능력을 알리며 교실과 회의실에서의 양방향 학습을 강화했습니다.
DLP HDTV:
DLP 기술의 대 화면 HDTV는 작고 가볍고 얇고 우아한 제품 디자인들을 독특하게 조합하여 화려한 화질을 제공하고 있습니다. DLP 3D 및 DualView가 가능한 TV를 가진 100만에 가까운 가정을 통해, 제휴사들은 고객에게 증강된 시청 경험을 제공하고 있습니다. 이러한 기술이 가장 최근에 구현된 곳이 미츠비시의 LaserVue 입니다. 이것은 최초의 레이저 구동 TV로, 플라즈마 및 LCD 제품에서 필요한 전력을 3분의 1 미만으로 줄였습니다.
DLP Cinema®:
헐리우드의 감독과 프로듀서, 스튜디오 등이 지원하는 DLP Cinema는 영화 산업을 필름에서 디지털 프로젝터 기술과 싱글 프로젝터 솔루션의 3D 혁신으로 전환시킨 선두주자입니다. 대형 강당도 밝힐 수 있는 휘도, 정밀한 DCI 규격 컬러, 탁월한 콘트라스트 비율 등 놀라운 화질을 인정 받고 있는 DLP는 혼선(다중상 발생)은 물론 다른 경쟁 기술들이 다룰 수 없는 기타의 문제들도 크게 줄여줍니다. DLP Cinema 프로젝션 기술은 전세계 19,000 대 이상의 상영관에 설치되어 있고, 그 중 10,000 대 이상은 디지털 3D 시청이 가능합니다. 작년의 도입 이후, DLP Cinema 프로젝터로 구동되는 IMAX® 디지털 영사 시스템의 수는 전세계적으로 총 117 곳에 이르고 있습니다. 2009년 3월, DLP는 지금보다 가격을 낮춘 솔루션으로 실시간 3D 방송을 통합한 차세대 DLP Cinema Electronics Platform을 발표하였습니다.
1996년 이후 2,000 만대 이상 DLP 서브시스템을 판매한 DLP는 이미 시장에서 입증된 기술입니다. TI는 가장 우수한 가격으로 최고의 제품을 고객에게 제공할 수 있도록 계속 혁신을 이어나갈 것입니다.
보다 자세한 내용은 www.dlp.com, www.youtube.com/DLPTechnology, 트위터: @TI_DLP 참조