TI, 디지털 디모듈레이터를 갖춘 최초의 초음파 AFE 공개


FPGA 처리 요구 사항을 줄이기 위해 디지털 I/Q 디모듈레이션 및 데시메이션을 포함한 TI의 첫 AFE(아날로그 프론트엔드)인 AFE5809를 소개합니다. AFE5809는 CWD(연속파 도플러) 프로세서를 통합하여 혈류 속도 측정이 가능합니다. AFE5809는 이러한 전용 처리 블록을 하나의 유닛으로 결합하여 통합 유닛의 비용 효율성을 높입니다. 또한 AFE5809에는 시스템 성능을 최적화하기 위해 여러 가지 전원/잡음 조합 중 하나를 선택할 수 있는 기능이 포함되어 있습니다.

AFE5809 칩

기능 및 장점:

  • FPGA 처리 요구 사항 경감: AFE5809에는 FPGA 처리 요구 사항을 줄이는 디지털 디모듈레이션 기능이 통합되어 있습니다.
  • 간소화된 설계: 2.5MHz 반송파의 1KHz에서 -156dBc/Hz보다 우수한 낮은 인접 페이즈 잡음을 갖춘 통합 CWD 믹서와 가산 증폭기를 통해 cw 빔포밍을 사용한 설계가 쉬워집니다.
  • 최저잡음: AFE5809는 0.75nV/rtHz, 158 mW/ch, 65MSPS의 저잡음 최적화와 77dBFS SNR(신호 대 잡음비)을 갖춘 14bit ADC(아날로그-디지털 컨버터)가 특징입니다.
  • 프리셋 프로필: 최대 32개의 프리셋 구성 프로필을 갖춘 디지털 I/Q 디모듈레이터
  • 멀티 채널 시스템 최적화를 위한 8채널:
    • 24/18/12dB 게인 설정의 LNA(저잡음 증폭기)로 0.25/0.5/1Vpp 선형 입력 범위 지원 50, 100, 200, 400옴 능동 터미네이션으로 다양한 트랜스듀서를 위한 폭넓은 입력
      진폭 지원
    • 뛰어난 동적 범위를 위한 최대 54dB 게인의 PGA(프로그래밍 가능 증폭기) 및
      VCA(전압 제어 감쇠기)
    • 10, 15, 20, 30MHz 대역폭 선택이 가능한 3차 선형 위상 LPF(저역 통과 필터)
    • 최대 LVDS 출력 65MSPS의 12bit 및 14bit ADC
    • 1~64의 데시메이션 인수를 갖춘 디지털 I/Q 디모듈레이터
    • 다양한 이미징 모드에서 전력과 성능을 최적화하기 위한 프로그래머블 모드
    • 저주파 신호 처리 지원(100KHz 미만)

 

스케일




AFE5809
기능 디지털 디모듈레이터를 갖춘 초음파 아날로그 프론트엔드
채널 수 8
작동 온도 범위(C) 0~85  
핀/패키지 135NFBGA
전력/채널(일반)(mW) 158
대략적인 가격(미화) 87.00 | 1ku
분해능(Bits) 12, 14
입력 전압 잡음(일반)(nV/rtHz) 0.75  
입력 범위(일반)(mVpp) 1000  
게인 제어 범위(일반)(dB) 40  
총 최대 게인(일반)(dB) 54
HD2 왜곡(일반)(dB) -60
과부하 복구(클록 사이클) 1
게인 오류(dB) +/-0.5

Video Platform Video Management Video Solutions Video Player


주요 도구 및 소프트웨어


데이터시트

가이드
  • 의료용 애플리케이션 가이드 2011 의료용 애플리케이션
    가이드

    (11.88MB, PDF)
    다운로드

 

애플리케이션
  • 초음파
TI E2E™ 커뮤니티



맨 위로 돌아가기

공급 프레임