TI의 업계 최초 체중 및 체성분 측정
아날로그 프론트 엔드


TI가 업계 최초로 체중 및 신체 성분 측정(BCM)이 모두 가능한 완전 통합 아날로그 프론트 엔드를 출시했습니다. AFE4300은 사용이 편리하고 정밀한 저전력 프론트 엔드 솔루션으로, 엔지니어는 이를 사용하여 기존의 더 복잡한 다중 칩 솔루션을 구현함으로써 신체 성분 측정, 생체 임피던스 분석기 및 임피던스 측정 장비를 제품에 통합하여 제품 출시 기간을 단축 할 수 있습니다.

AFE4300은 체중 측정을 위한 시그널 체인과 신체 성분 분석을 위한 시그널 체인 사이에 16bit, 860sps 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 멀티플렉서를 사용하여 분리된 두 시그널 체인을 결합하였습니다. 이 디바이스에는 세 개의 BCM 채널이 있어 신체 부분 간의 부분별 신체 임피던스 분석(BIA)이 가능하므로 대상의 신체 성분에 대한 전체적인 그림을 그릴 수 있습니다.

AFE4300 Chip

기능 및 장점:

  • 간편한 사용으로 인한 빠른 시장 진출 가능: AFE4300은 체중 측정 및 듀얼 신체 성분 측정을 위한 두 개의 분리된 시그널 체인 프론트 엔드를 하나의 디바이스에 결합했기 때문에 내부에서 전문성을 갖출 필요가 거의 없어 신체 성분 측정을 체중 측정 애플리케이션에 신속히 추가할 수 있습니다.
  • 정밀한 성능: AFE4300의 4극 측정 방식은 전극 임피던스 관련 오차를 줄입니다. 또한 이 디바이스에는 세 개의 BCM 채널이 있어 손에서 손, 발에서 발, 손에서 발 등을 포함하는 신체 부분 간의 부분별 신체 임피던스 분석(BIA)이 가능하므로 전체적인 측정 정확도가 높습니다. 또한 바이오-임피던스 분광학(BIS)을 사용한 세포 외 수분(ECW) 및 세포 내 수분(ICW)을 정밀하게 측정할 수 있는 옵션도 추가되어 있습니다.
  • 저전력 소비: AFE4300은 2V~3.6V 전원 공급장치를 사용하여 1mA 미만의 전력을 소비하므로 배터리 수명이 깁니다.

 

Scale

Body Fat Meter



AFE4300
해상도(비트) 16
# 입력 채널 2
PGA 게인(Typ)(V/V) 1, 2, 3, 4
샘플 레이트(최대)(kSPS) 0.86
인터페이스 직렬 SPI
레퍼런스 모드 Int, Ext
오프셋 오류(Typ)(uV) 0.25
오프셋 오류 드리프트(Typ)(uV/C) 80
게인 오류(Typ)(%) 5
아날로그 전압 AV/DD(최소)(V) 2
아날로그 전압 AV/DD(최대)(V) 3.6
아키텍처 델타 시그마
등급 카탈로그

비디오

비디오 플랫폼 비디오 관리 비디오 솔루션 비디오 플레이어

주요 툴 및 소프트웨어


데이터시트

가이드
  • Medical Applications Guide 2011 의료용 애플리케이션
    가이드

    (10.48MB, PDF)
    다운로드

  • Consumer Medical Applications Guide 2011 소비자 의료용
    애플리케이션 가이드

    (2.58MB, PDF)
    다운로드
애플리케이션
  • 체성분 분석 기능이
    통합된 체중 측정기
  • 신체 임피던스 분석기
  • 임피던스 측정 장비
TI E2E™ 커뮤니티



맨 위로 돌아가기