초음파를 위한 AFE5807 및 AFE5808
고성능 아날로그 프론트 엔드
- 뛰어난 품질의 이미지와 최고 수준의 진단 정밀도를 실현하는 동급 최강의 잡음 성능
- 미들엔드 및 하이엔드 스펙트럼 도플러 초음파 시스템에서 혈류 속도를 표시하는 연속 파형(CW) 모드
- 저전력 및 설계 편의성을 제공하는 25% 축소된 크기, 소형 시스템 풋프린트 및 향상된 채널 수 제공
| 초음파 블록 다이어그램 | AFE5807/8 블록 다이어그램 | |
![]() 초음파 블록 다이어그램 |
![]() 확대 |
AFE5807 및 AFE5808 초음파 AFE 주요 기능
| AFE5807 | AFE5808 | |
| 채널 | 8 | |
| 통합 | LNA+VCA+LPF+ADC+ CW 모드 | |
| 40MSPS의 전력 | 88mW/Ch | 136mW/Ch |
| 잡음 | 1.1nV/rtHz | 0.75nV/rtHz |
| 14bit ADC SNR | 74dBFS | 77dBFS |
| 패키지 | 15mm x 9mm 135핀 BGA | |
| 샘플 | 주문 |
주문 |
| 데이터 시트 | 다운로드 |
다운로드 |
AFE5807 및 AFE5808 초음파 AFE의 추가 기능
- AFE5807 및 AFE5808은 8개 채널을 통합합니다.
- 저잡음 증폭기(LNA)
- 전압 제어 감쇠기(VCA)
- 프로그래머블 게인 증폭기(PGA)
- 3차 로우 패스 필터(LPF)
- LVDS 출력을 포함하는 12bit 및 14bit 아날로그-디지털 컨버터(ADC)
- 완벽한 CW 빔포밍(beamforming) 솔루션을 위한 통합형 CW 도플러 믹서 및 가산 증폭기
- AFE5807은 1.1nV/rtHz, 40MSPS, 12bit 샘플링을 특징으로 하는 88mW/Ch을 소비하는 저전력 솔루션입니다.
- AFE5808은 저잡음 0.75nV/rtHz, 저전력 140mW/Ch, 스피드 65MSPS, 77dBFS SNR(신호 대 잡음비), 14bit 아날로그-디지털 컨버터(ADC)로 최적화된 고성능 솔루션입니다.
AFE5807 및 AFE5808은 초음파 애플리케이션을 위한 완전 통합 아날로그 프론트 엔드(AFE)로 유명한 TI의 AFE58xx 제품군 중에서 최고 성능을 자랑하는 부품입니다.
AFE58xx 제품군에는 휴대형 초음파 기기를 위한 AFE5801 및 AFE5851과 휴대형에서 미드레인지에 이르는 초음파 기기를 위한 AFE5805 및 AFE5804가 포함됩니다. 모든 디바이스는 TI의 TX810 T/R 스위치에 의해 전송측에서 보완되며, 전체 임베디드 프로세서, 아날로그 및 전원 관리 솔루션 포트폴리오를 지원하므로 제조업체가 혁신적인 초음파 시스템을 더욱 빠르게 출시할 수 있습니다.
전체 초음파 시스템 블록 다이어그램 에서 디바이스 세부 정보와 설계 고려 사항을 확인하십시오.






주문
다운로드
제품 세부 정보
샘플