업계 최고의 효율을 자랑하는 나노 전력 에너지 하베스팅 애플리케이션용 부스트 충전 IC
최적의 효율성으로 에너지 하베스팅을 30%에서 70%까지 증가
bq25504는 나노(초저전력) 에너지 하베스팅 및 관리 애플리케이션을 위한 고효율 부스트 충전 IC입니다. 이 디바이스를 사용하여 태양열, 화력, 전자기 및 진동 등의 다양한 에너지원에서 발생하는 전력을 마이크로와트(μW)부터 밀리와트(mW)까지 관리할 수 있습니다.
낮은 대기 전류, 높은 변환 효율성, 다양한 에너지원과 에너지 저장 요소로 인터페이스 할 수 있는 유연성으로 IC 분야에서 독보적인 위치를 점하고 있습니다. 본 디바이스의 독특한 성질은 태양 전지판의 가장 훌륭한 예로 설명될 수 있습니다. 특정 작동 환경에서 빛의 세기와 비교할 만한 bq25504는 사용 가능한 확보 에너지를 30%에서 70%까지 증가시킬 수 있습니다. 이를 통해 태양 전지판 수집 영역, 필요한 태양 전지판의 개수, 충전 시간이 감소하는 등 완제품 솔루션의 비용을 절감할 수 있습니다.
주요 기능 및 장점
- 낮은 대기 전류(330nA 일반) 및 높은 변환 효율성으로 에너지 하베스터로부터 추출되는 에너지를 극대화합니다.
- MPPT(Maximum Power Point Tracking)은 다양한 빛과 열 조건 각각에 따라 태양광 패널, 열전기 발전기와 같이 DC 하베스터에서 추출된 에너지를 최적화합니다.
- 사용자 프로그래머블 설정을 통해 IC를 다양한 에너지 소스와 에너지 저장 장치(다양한 배터리 화학 또는 수퍼 커패시터)와 함께 사용할 수 있습니다.
주요 기능 및 장점
- 낮은 저온 시동 전압(330mV 일반)을 통해 디바이스 구동을 단일 셀로 구성된 태양광 패널(저조도), 저온도차를 활용하는 TEG(열전기 발전기) 및 기타 저전압원에서 시작할 수 있습니다.
- 배터리 확인 표시기를 사용하여 외부 부하를 임의 조건 하에서 구동하고 저장 장치를 보호할 수 있습니다.
무선 센서 네트워크(WSN) 애플리케이션
- 농업(중력 급유 시스템, 물탱크 레벨, 펌프 레벨)
- 대기 오염
- 지역 방사선 모니터링
- 산림 화재 감지
- 온실 모니터링
- 홈/빌딩 자동화
- 산업용 모니터링
- 산사태 감지
- 머신 상태 모니터링(기기 상태 기반 시스템)
- 구조 모니터링(빌딩 및 인프라 내 움직임 모니터링, 자산 모니터링, 일일 데이터 조회)
- 폐수 모니터링
애플리케이션
- 소비자 가전제품
- 컴퓨터 주변장치
- 산업용
- 의료용
- HiRel
bq25504 - 태양광 애플리케이션 회로도
지원
다운로드
가이드
- 배터리 관리 솔루션 가이드(slyt420.pdf, 2.53MB)
- 에너지 하베스팅: 태양열 솔루션 가이드
(slyy027.pdf, 409KB) - 2011 전원 관리 가이드
(slvt145k.pdf, 8.92MB)