ISO1050 device는 TI가 업계 최초로 CAN통신과 절연 기술을 결합한 제품으로서, 최대 3개의 부품을 1개까지 줄일 수 있으며 공장자동화, 모터 콘트롤, 의료기기 분야의 회로 설계를 단순화할 수 있습니다. 루프 타임이 34% 감소되어 설계자가 다른 일반적인 절연 CAN 솔루션에 사용되는 것보다 더 긴 네트워크 케이블을 사용할 수 있는 유연성을 제공하며, 절연 옵토커플러 솔루션 대비 시스템 수준 전력 소모량이 최대 38% 절감됩니다. 최소한의 board 공간을 요구하는 고전압 응용 분야에서는 6.1mm size의 wide package로 board 면적을 30% 줄일 수 있습니다.