초고정밀 제로 드리프트 36V 연산 증폭기

정밀 측정을 통해 정밀한 제어를 실현하세요

OPA2188 은 업계 최초의 제로 드리프트 36V 연산 증폭기(Op Amp)입니다. 듀얼 채널의 OPA2188은 경쟁사 제품과 비교해서 4배 뛰어난 오프셋 전압 드리프트와 60% 향상된 초기 오프셋 전압을 제공하며 동일한 전력 소모량으로 2배의 대역폭을 공급합니다. OPA2188은 레일-투-레일 출력을 지원하여 설계를 단순화하는 동급 최초의 디바이스로 테스트 측정 장비, 전자 저울, 의료용 장비, 플로우 미터와 같이 매우 높은 정밀도를 요구하는 고전압 및 저전압 전원 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

주요 기능 및 장점

  • 0.03μV/°C의 제로 드리프트 아키텍처를 통해 향후 시스템 조정 필요성을 낮춥니다.
  • 25μV의 초기 오프셋 전압으로 동급 최고의 초해상도로 센서 측정을 가능하게 합니다.
  • 단지 475uA의 누설 전류를 소비하면서 2MHz의 대역폭을 제공하므로 더욱 높은 수준의 정확도를 달성하는 휴대형 의료용 애플리케이션을 구현할 수 있도록 해줍니다.
  • 8.8nV/√Hz의 낮은 잡음으로 높은 시스템 정밀도를 달성합니다.
  • 입력 공통 모드 범위가 음의 레일에서부터 1.5V 이내의 양의 레일에 이르므로 추가 회로를 필요로 하지 않으며 5V, 단일 전원 동작이 가능해집니다.

OPA2188 기능 블록 다이어그램


OPA2188 기능 블록 다이어그램


OPA2188 사양

OPA2188
Vmin 4V
Vmax 36V
채널당 Iq(최대) 475μA
Vos(최대) 25μV
오프셋 드리프트(일반) 0.03μV/C
Ib(최대) 850pA
GBW(일반) 2MHz
슬루율(일반) 0.8V/μs
CMRR(최소) 130dB
1kHz에서 Vn 8.8 nV/√Hz
레일 투 레일 출력
PDF 다운로드 데이터 시트 다운로드
샘플 주문 샘플 주문

애플리케이션

프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)
  • 브리지 증폭기
  • 열전대 증폭기
  • 스트레인 게이지
자동 테스트 장비

의료용 장비
  • 휴대형 의료용 장비까지 확대
산업용 전자 저울




전환 페이지