세계 최초의 싱글 칩 디지털 IR MEMS 온도 센서

휴대형 및 소비자 가전제품 애플리케이션에 비접촉 온도 측정 지원


MEMS 기술에 대한 TI의 전문 지식을 바탕으로 개발된 TMP006은 차원이 다른 최초의 초소형, 저전력 및 저비용 수동 IR 온도 센서입니다. 기존 솔루션 대비 90% 낮은 전력 소모량과 95% 이상 작은 크기로 비접촉 온도 측정을 지원함으로써 완전히 새로운 응용 분야와 시장을 열었습니다.


주요 기능 및 장점

  • MEMS 써모파일 센서, 신호 조절, ADC 및 로컬 온도 레퍼런스가 통합된 완벽한 싱글 칩 디지털 솔루션
  • 초박형(최대 0.625) 프로필을 바탕으로 구현된 최초의 휴대형 써모파일 구조
  • 배터리 사용 수명을 연장하는 저전력 설계

TMP006 기능 블록 다이어그램


TMP006 블록 다이어그램

확대보기 확대



TMP006 작동 원리


TMP006 작동 원리

확대보기 확대

TMP006
설명
  • IR MEMS 온도 센서
  • IR 스펙트럼 감도: 4μm-8μm
  • I2C SMBus 인터페이스를 탑재한 16bit ADC
  • 로컬 온도 및 전압 범위 반영
측정 범위
  • 로컬 온도 센서: -40°-125°C(+/- 0.5°C)
  • 수동 IR 센서: -40°-125°C(+/- 1°C)
전원
  • 대기 전력 240µA
  • 셧다운 전력: 1µA
  • 공급: 2.4V-5.5V
패키지 1.6x1.6mm WCSP(0.625mm 프로필)
데이터 시트 PDF 다운로드 다운로드
샘플 샘플 주문 주문
개발 키트 개발 키트 주문 주문

비디오

video platform video management video solutions video player {SEO}

사용 사례

태블릿/노트북 케이스 온도 측정


비접촉 온도 측정:
PCB에 있는 센서가 케이스의 수동 IR(PIR) 에너지를 인식하여 온도를 측정합니다.

장점: 조립이 간편하고 외부 환경에 효과적으로 반응 > 안전 및 성능 향상

휴대형 방식으로 온도 측정

tmp006

애플리케이션

컨수머 기기: 성능과 안전성을 높여주며 새로운 사용자 애플리케이션에 활용할 수 있습니다.
  • 태블릿
  • 스마트폰
  • 노트북
에너지/산업/통신: 보다 적고 낮은 전력을 소비하도록 합니다.
  • 서모스탯/HVAC
  • NDIR: CO2 가스 감지
  • 미터링
  • 식품 및 의료 안전
  • 전원 공급 장치 및 전력 증폭기

TMP006 평가 모듈
평가 모듈 주문

TMP006 EVM
적외선 온도 솔루션



데이터 시트

가이드

TI E2E 커뮤니티 - 온도 센서 포럼
추가 리소스