TPS63020: 작고 효율적인 4A
스위치 벅 부스트

TPS63020: 작고 효율적인 4A 스위치 벅 부스트 - TI.com

배터리 수명 연장

TPS63020은 초소형의 고성능 4A 스위치 벅 부스트 컨버터로서 휴대형 제품용입니다. 이 디바이스는 1.8V~5.5V 입력 전압에서 고효율의 고전류를 구현할 수 있고 탁월한 경부하 효율성을 유지해 줍니다.

2.4MHz 컨버터는 소형 3mm x 4mm x 1mm QFN 패키지로서 경쟁 솔루션보다 60% 작은 100mm2 이하의 완벽한 DC/DC 컨버터 솔루션을 달성할 수 있습니다.

기능 및 이점

  • 최대 96% 효율의 고출력 전류 처리 성능
  • 동적 입력 전류 제한으로 IC 및 시스템 보호
  • 경부하에서 전원 절약 모드를 통한 고효율 유지
  • 전류 및 새로운 1셀용 리튬 전지 또는 2, 3셀용 알칼라인,
    니켈 카드뮴 또는 니켈 수소 전지 지원
디바이스 스위치
전류
Vin(V) Vout(V) 주파수(kHz) 패키지 샘플 EVM
벅 부스트 컨버터
TPS63020 4A 1.8~5.5 1.2~5.5 2400 3x4x1mm 14-QFN 샘플 주문 EVM 주문
TPS63010 2.2A 2~5.5 1.2~5.5 2400 2.14x1.93
x0.625mm 20-WCSP
샘플 주문 EVM 주문
TPS63000 1.8A 1.8~5.5 1.2~5.5 1500 3x3x1mm 10-QFN 샘플 주문 EVM 주문
TPS63030 1A 1.8~5.5 1.2~5.5 2400 2.5x2.5x0.8mm
10-QFN
샘플 주문 EVM 주문
저전압 입력 및 고출력 전류 부스트 컨 버터
TPS61030 4A 1.8~5.5 1.8~5.5 600 4x4x1mm 16-QFN 샘플 주문 EVM 주문
디바이스 Iout(최대) Vin(V) Vout(V) 주파수(kHz) 패키지 샘플 EVM
저전압 입력 및 고출력 전류 스텝다운 컨버터
TPS62065 2A 3~6 0.8~6 3000 2x2x0.8mm 8-QFN 샘플 주문 EVM 주문
TPS54318 3A 2.95~6 0.8~6 500 3x3x0.8mm 16-QFN 샘플 주문 EVM 주문
TPS54418 4A 2.95~6 0.8~6 500 3x3x0.8mm 16-QFN 샘플 주문 EVM 주문


3.3V에서 TPS63020 효율성 TPS63021 블록 다이어그램


확대 확대


확대 확대

보완 배터리 충전 관리 IC

디바이스 전지 시리즈 번호 Iout Vin(최대) 제어 토폴로지 패키지 샘플 EVM
bq24156 1 1.5A 20 스위치 모드:
3000kHz
2.1x2mm 20-WCSP
bq24155 1 1.25A 20 스위치 모드:
3000kHz
5x6.4mm 14-VQFN 샘플 주문
bq24073 1 1.5A 28 선형 3x3mm
16-QFN
샘플 주문 EVM 주문
이 플래시 콘텐츠를 보려면 사용 가능한 JavaScript 및 Flash가 있어야 합니다.

애플리케이션 노트

SwitcherPro™ 설계 소프트웨어

SwitcherPro™ 설계 소프트웨어