초저잡음 LDO(Low Dropout)
전압 레귤레이터 IC

정밀 아날로그 애플리케이션 강화를 위한 종합 솔루션

양 전압 TPS7A49LDO와 짝을 이루는 TPS7A30 LDO는 설계자에게 정밀 아날로그 애플리케이션 강화를 위한 종합 솔루션을 제공합니다. LDO는 초고전력 PSRR(power supply rejection ratio) 성능 및 16µVRMS의 낮은 출력 잡음을 특징으로 합니다. -200mA의 TPS7A30 LDO, 150mA의 TPS7A49 LDO. LDO는 잡음에 민감한 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.

디바이스 VIN(V) IOUT(mA) VDO(mV) IQ(µA) 데이터 시트
TPS7A30 -3~-36 -200 216 55 PDF 다운로드 다운로드
TPS7A49 +3~+36 150 241 55 PDF 다운로드 다운로드

주요 기능

  • 1.5%의 공칭 정확도
  • 2.2-µF 세라믹 출력 커패시터의 안정성
  • 저잡음/높은 PSRR
    • 16µVRMS의 낮은 출력 잡음
    • 1kHz에서 72dB의 PSRR, 10kHz~700kHz에서 55dB의 PSRR

주요 장점

  • VCO, PLL 및 ADC를 위한 향상된 정밀도
  • 탄탈룸에 비해 작고 낮은 비용
  • RF 애플리케이션의 개선된 동적 범위, DC/DC 스파이크의 필터 및 처리
가이드
  • Power Management Guide 2010 2010 전원관리 가이드
    (slvt145.pdf 7.4MB)
    다운로드
리소스


정밀 아날로그 전원 애플리케이션 및 잡음에 민감한 애플리케이션을 위한 초저잡음 LDO(Low Dropout) 전압 레귤레이터 IC - TPS7A30

TPS7A30 / TPS7A49 평가 모듈 주문





맨 위로