WEBENCH® Export


WEBENCH 설계 툴을 CAD 환경으로 몇 분 안에 즉시 다운로드

WEBENCH Export 옵션은 모든 Power Designer 설계를 주요 CAD 개발 플랫폼으로 다운로드하고 바로 변환해 줍니다. 업계 최고의 알티움(Altium), 케이던스(Cadence) 또는 멘토 그랙픽스(Mentor Graphics) 사의 툴을 사용하는 설계자들은 간편한 내보내기 시스템인 무료 WEBENCH Designer 또는 설계 플랫폼에서 온라인으로 작성된 완성도 높은 설계를 CAD 소프트웨어로 즉시 다운로드할 수 있습니다. WEBENCH Export 사용자는 수 일 또는 몇 주에 걸쳐 만든 것처럼 소프트웨어에서 디자인을 열 수 있습니다.

WEBENCH Export를 사용하면 동적인 WEBENCH design을 업계 최고의 CAD 환경으로 몇 분 안에 즉시 다운로드할 수 있습니다.

주요 기능:

  • Export는 설계자들이 경쟁업체보다 빠르게 제품을 출시하고 성공할 수 있게 지원합니다.
  • 이러한 향상 기능에는 WEBENCH 툴에서 설계를 다운로드하기 전에 맞춤형 솔루션의 성능을 최적화하는 기능이 포함됩니다.
  • Export는 TI 구성 요소 40,000종을 위한 회로도 및 풋프린트 레이아웃 기호가 지원되며, 115곳의 에코시스템 파트너에서 지원하는 WEBENCH 툴의 40,000종 패시브 구성 요소가 한데 모인 라이브러리입니다.

WEBENCH Export는 설계 엔지니어들이 동적으로 생성된 전력 및 LED 조명 설계를 업계 최고의 CAD 개발 플랫폼으로 즉시 전환하도록 지원합니다.

WEBENCH Export

 

WEBENCH Schematic Export

 

WEBENCH design을 CAD 환경으로 즉시 내보내기

WEBENCH Export Help


 



Back to top