블로그 포스팅

MSP430FRx MCU로 더 높은 성능을 달성하는 방법

최근 TI는 유지보수 및 교체 필요성을 감지하기 위해 모터 상태를 무선으로 모니터링하는 솔루션을 선보이는 새로운 TI 디자인 레퍼런스 디자인을 선보였습니다. 개념은 단순합니다. 진동을 모니터링하여 모터 진동이 정상 범위를 초과하기 시작하면 무선 통지를 전송합니다.

이 디자인은 FRAM의 빠른 쓰기 속도와 높은 내구성을 활용하지만, 더 복잡한 뭔가가 있습니다. 진정으로 시스템을 최적화하기 위해 진동 데이터에 대한 스펙트럼 분석이 MSP430FR5969 MCU에서 실행되어 무선으로 전송해야 하는 데이터를 최소화합니다. 최적화된 수학 라이브러리를 활용하여 MSP MCU는 효율적으로 4096포인트 샘플 FFT를 정기적으로 실행하여 시간에 따른 값을 비교할 수 있습니다.

MSP430FRx MCU

애플리케이션에서 복잡한 수학 연산을 수행하고 있는 경우 라이브러리를 사용하여 연산 집약적인 실시간 애플리케이션에서 실행 속도, 정밀도 및 소비 전력을 개선할 수 있습니다. MSP MCU용 MSP-IQMATHLIB 최적화된 소프트웨어 라이브러리는 덧셈, 곱셈, 싸인 그리고 로그가 포함된 최적화된 고정 소수점 함수를 제공하여 시장 출시 시간을 단축하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 함수는 표준 math.h header 파일을 사용하는 것에 비해 100배 이상의 성능을 달성할 수 있습니다. 부동 소수점 수학 라이브러리를 찾고 계십니까? MSPMATHLIB 도 사용 가능하며 최대 26배 이상의 향상된 성능을 제공할 수 있습니다!

지금 바로 MSP-IQMATHLIB 라이브러리와 MSP430FR6989 MCU 론치패드로 시작하십시오.