블로그 포스팅

MSP FRAM MCU로 IoT의 휘발성 감소

2020년까지 사물인터넷(IoT)의 확장으로 인해 수십억 개의 새로운 디바이스가 서로 연결될 것으로 예상됩니다. 이러한 디바이스가 연결되는 주된 이유 중 하나는 데이터 처리를 통해 더 지능적이고 자동화된 시스템을 만들기 위함입니다. 이러한 디바이스가 더 많은 데이터를 수집할 수 있는 기회가 있을 때마다 더 현명한 결정을 내리고 전반적인 시스템을 개선할 수 있습니다.
여기서 FRAM을 지원하는 TI의 마이크로컨트롤러가 업계의 다른 솔루션을 뛰어넘는 가치를 더할 수 있습니다. 비휘발성 RAM의 한 형태인 FRAM은 다른 비휘발성 메모리 기술과 비교했을 때 더 빠른 데이터 저장 속도와 거의 무제한의 내구성을 지원합니다. 따라서 감지 시스템이 수학 및 논리 작업을 적용하여 특정 기간 동안 더 많은 데이터를 근거로 결정을 내릴 수 있습니다. 뿐만 아니라 쓰기 내구성이 높으므로 메모리 성능 저하 없이 수년간 계속 데이터를 쓸 수 있어 디바이스 수명이 길어집니다. 게다가 센서 기반 시스템의 이러한 이점을 결합하면 정기적인 배터리 교체 또는 에너지 하베스팅이 필요한 애플리케이션에서 동기 또는 비동기 전력 손실 시 시스템 상태 보존이 가능합니다.

지난 몇 주 동안 저희는 고유한 애플리케이션에 중점을 둔 블로그 시리즈에서 FRAM이 통합된 TI 마이크로컨트롤러 시리즈의 고유한 가치를 선보였습니다.

Description:

흥미가 있으십니까?
TI는 작년 한해 동안 초저전력 FRAM 마이크로컨트롤러 제품군에서 100종 이상의 디바이스를 출시했습니다. 이 포트폴리오에는 4~128KB FRAM의 솔루션과 ADC에서 LCD 컨트롤러까지 통합된 기능이 포함되어 있습니다. MCU 외에도 론치패드 개발 키트, 소프트웨어 및 TI 디자인스 레퍼런스 디자인을 사용하여 손쉽게 개발을 시작할 수 있습니다! www.ti.com/fram에서 자세한 내용을 알아보십시오.