블로그 포스팅

FRAM MCU는 휴대용 기상 관측 장비에 어떤 도움이 되는가

해변에 부는 바람이 부족하다는 것은 우리 대부분에게 별다른 의미가 없지만, 카이트 보더에게는 해변을 찾을 이유가 없게 만듭니다. 하지만, 실시간 데이터를 기록하고 전송하는 GSM 기상 관측소의 도움으로,  THEWINDOP.com에서 해변으로 여행하는 카이트 보더 매니아들은 더 이상 시간을 낭비하지 않습니다. THEWINDOP 설립자들은 카이트 보딩이 가능한지 평가하기 위해 해변에서 직접 실시간 고해상도 풍속을 제공하는 소스를 원했습니다.
이들이 제작한 기상 관측소는 몇 초 단위까지 바람, 기온, 습도 데이터를 수집하는 비용 최적화된 솔루션입니다. 태양열 전지판과 배터리를 활용하여 외부 전력이 없이 수행되며 셀룰러 모뎀(GPRS)을 활용하여 전 세계에서 사용할 수 있습니다.

Description:   

그렇다면 얼마나 많은 데이터가 수집되었을까요? 2년 동안 1,100만 개의 데이터 포인트를 기록했습니다. 이것은 온보드  MSP430FR5969 FRAM 마이크로컨트롤러의 높은 쓰기 내구성으로 인해 가능합니다. 또한, 온칩 AES는 무선 전송을 위해 데이터를 즉시 암호화하는 데 사용할 수 있습니다.
FRAM 시리즈를 통해 펌웨어에서 데이터 버퍼링을 단순화할 뿐만 아니라 초저전력을 달성할 수 있습니다. 2013년부터 세인트 앤드류스[스코틀랜드]에서 유닛을 설립하고 가동하고 있습니다.” - THEWINDOP 공동 설립자 앤디 매기니스(Andy Maginnis)
기타 고유한 FRAM 사용 사례, 또는 이들이 어떻게 설계를 개선할 수 있는지 알아보려면  ti.com/fram으로 이동하십시오.