블로그 포스팅

터치와 목소리로 동작하는 리모트 컨트롤 솔루션,
세상과의 소통 방식을 바꾸다.

버튼 하나 없는 날렵한 디자인의 리모트 컨트롤을 최신 TV/셋톱박스 사용자 인터페이스에 효과적으로 적용할 수 있을까? 정전식(Capacitive) 터치와 음성 인식 기술을 사용하면 매끄럽게 구현할 수 있다. 사용자는 방향 제스처뿐 아니라 싱글, 더블 탭핑과 같은 제스처를 인식할 수 있는 제스처 패드를 이용해 편리하게 메뉴를 스크롤하고 이동할 수 있다. 리모트 컨트롤은 5μA 미만으로 동작하는 초저전력 그립(grip) 감지 기능을 탑재해 사용자가 리모컨을 쥐면 자동으로 백라이트가 켜지고, 동작 감지를 위한 액셀러레이터와 같은 추가 부품은 없어도 된다. 또한 음성 명령 기능을 이용해 사용자는 자신이 좋아하는 TV 프로그램을 검색하거나 녹화하고, 조명을 제어하거나, 음성으로 텍스트를 입력할 수 있다.

 

 

이처럼 풍부한 기능의 리모트 컨트롤은 CapTIvate™ 터치 기술을 적용한 TI의 MSP430™ 마이크로컨트롤러(MCU)와 음성 원격 제어를 위한 SimpleLink™ 무선 MCU로 구현됐다.

위의 블록 다이어그램은 CapTIvate 기술을 적용한 MSP430FR2633 MCUSimpleLink™ 멀티표준 CC2640 무선 MCU를 사용하는 예를 보여준다. 설계의 주요 기능은 다음과 같다.

  • 43mm x 43mm 제스처 패드로 상/하/좌/우, 탭핑 제스처 감지. 단 10개의 CapTIvate IO로 구현.
  • 그립 감지. PCB에 내장된 센서를 이용한 정전식 감지로 백라이트 작동.
  • TI의 DRV2605L 햅틱 드라이버를 이용한 촉각 피드백으로 사용자 경험 향상.
  • TI의 SimpleLink 무선 MCU와 결합을 통해, 설계는 블루투스® 저에너지(BLE) Zigbee® RF4CE™ 커넥티비티를 통한 통신 기능 제공
    • CC2640 – 블루투스 저에너지(BLE)
    • CC2620 – Zigbee R4CE
    • CC2650 – 블루투스 저에너지(BLE) 및 Zigbee RF4CE
  • 5μA 미만의 평균 전력으로 리모컨 배터리 수명 연장

 

미래의 리모트 컨트롤을 시작하기 위한 보다 자세한 정보: