블로그 포스팅

TV의 새로운 미래, 레이저 TV

 

세상의 모든 것이 변해도 결코 변하지 않는 한 가지, 바로 기술은 계속해서 진화하고 있다는 것이다. 끊임없이 더욱 대단한 기술이 등장하고 있다. 그렇다면 기존의 TV 다음으로 등장하는 기술은 무엇일까? 소비자는 갈수록 더 큰 화면을 가진 TV를 원하지만 너무 커서 이동이 어렵거나 다루기 어려워지면 어떻게 할 것인가? 이러한 문제를 해결할 수 있는 것이 바로 레이저 TV이다.

레이저 TV는 유연성과 이동성이 뛰어나서 점점 인기가 높아지고 있다. 콤팩트하고 휴대가 간편한 기기는 100인치 이상의 화면을 제공할 수 있고, 방에서 방으로 쉽게 이동하거나 필요한 경우 숨길 수도 있다.

레이저 TV란 무엇인가?
레이저 TV는 첨단 레이저 형광 기술을 사용해 선명하고 생생한 디스플레이를 제공하며, 최대 2만 시간까지 지속될 수 있다. 레이저는 효율이 뛰어나고 유지 보수 비용이 적게 들며 향상된 색을 재현한다는 점에서 영화 산업으로의 도입이 빠르게 늘고 있다. 레이저 TV를 사용하면 소비자는 집에서 영화 같은 경험을 할 수 있으며, 원하는 곳 어디에서나, 원하는 것이 무엇이든지 이를 시청할 수 있다.

레이저 TV 시스템의 또 다른 중요한 장점은 투영 거리가 매우 짧은 광학을 사용해 레이저 TV를 벽이나 스크린으로부터 단 몇 인치만 떨어지게 설치할 수 있고, 큰 화면의 선명한 이미지를 투영할 수 있다는 것이다. 레이저 TV는 거의 모든 표면에서 훌륭한 영상을 투영할 수 있으며 고성능 스크린을 결합해 최대의 영상 품질을 제공한다. 또한 와이파이나 스마트 커넥티비티를 통해 최신 프로그램이나 온라인 영화를 스트리밍할 수 있고, 콤팩트한 폼팩터이므로 방에서 방으로 옮기거나 실내 분위기를 바꾸거나 공간을 더 넓게 쓰고 싶을 때 숨길 수도 있다.

DLP® 기술의 장점은 무엇인가?
DLP 기술은 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD라고 하는 다양한 유형의 디스플레이 칩 제품을 제공하며, 특정한 시스템 요구와 애플리케이션에 적합한 제품을 선택할 수 있다. 다양한 DMD 칩 제품을 사용해서 많은 폼팩터와 사양의 요구사항을 충족할 수 있다. DLP660TE DMD 및 DLPC4422 고속 컨트롤러는 재빠른 리프레시 속도와 낮은 지연시간을 달성하므로 빠르게 움직이는 액션 영화, 스포츠, 게임용으로 적합하다.

DLP 제품은 레이저 디스플레이 애플리케이션 업계를 선도하고 있다. 광 모듈 제조업체와 설계 업체로 이루어진 포괄적인 에코시스템을 통해 개발자는 기술을 사용해서 빠르게 평가 및 개발 작업을 할 수 있다.

레이저 TV의 개발 동향
레이저 TV는 업계에서 큰 화제가 되고 있으며 이제 막 상용화되기 시작했다. 하이센스(Hisense)와 창홍(Changhong) 같은 회사가 선두로 4K UHD 및 1080P 모델을 출시하고 있다. 하이센스의 최신 4K Laser Cast TV는 놀라울 만큼 훌륭한 4K UHD 콘텐츠를 표현하며 HDR, 넓은 색 재현율, 5.1 오디오 시스템을 지원한다. 창홍의 매끄러운 100Q2LZ는 3D 기능의 100인치 레이저 TV로 5.1 오디오 시스템을 지원한다. 또한 안드로이드 4.4 시스템을 사용한 다양한 온라인 앱을 통해 콘텐츠를 스트리밍할 수 있다. 추후에 더 많은 모델이 추가될 것으로 예상된다.

우리는 이제 막 레이저 TV의 품질과 장점에 눈뜨기 시작했으며, 앞으로 어떤 미래가 펼쳐질지 지켜보는 것은 흥미로울 것이다. 이 기술에 대한 보다 자세한 내용은 레이저 TV 백서를 참고하면 된다.

 

[More About TI]는 TI 블로그에 포스팅되는 글 중에서 기자님들께 도움이 될만한 자료를 번역해 전달해 드리고 있습니다. 제품 보도자료 이외 혹은 제품 보도자료와 연관된 시장이나 기술 트렌드 등의 내용을 담을 예정이니 많은 관심 부탁 드립니다.

 

문의: CPR <TI 코리아임베디드프로세싱팀>
임지은 차장 (739-7368 / 010-2442-4836 / pia@icpr.co.kr)
이도영 AE (739-7359 / 010-4336-6302 / donna@icpr.co.kr)