블로그 포스팅

오늘날의 디지털 콕핏을 완성하는 길


처음 자동차에는 운전자가 목적지(A지점에서 B지점)로 이동하기 위해 경로를 오직 자신의 기억에 의존했고, 차 안에는 나를 즐겁게 해 줄 AM/FM 라디오만 있었다. 전통적인 계기판은 제한 속도로 주행하고 있는지, 그날 계획된 거리를 운행할 수 있는 충분한 가스가 있는 지를 확인할 수 만 있었다.

오늘날 우리의 생활 양식은 빠르게 점점 더 많은 기기와 연결되고 있고 자동차 제조업체들은 우리가 자동차를 운전하는 동안에도 그 경험이 계속되도록 할 계획이다.


그림 1: 일반적인 디지털 운전석 애플리케이션

우리는 이미 최신 차량의 디지털 운전석에서 이 기술의 기능을 확인할 수 있다(그림 1):

  • 고해상도 중앙 모니터에서 3D 내비게이션 및 멀티미디어 기능을 갖춘 인포테인먼트 시스템.
  • 다양한 그래픽을 갖춘 완벽한 디지털 계기판 클러스터는 보다 정확한 주행을 제공하기 위해 통합 서라운드 뷰 및/또는 운전자 모니터링 시스템과 함께 중앙 모니터에 표시된 정보를 공유한다.
  • 오디오 시스템은 사용자의 장치에서 미디어를 재생할 뿐만 아니라 자동차 외부에서 발생하는 주변 소음과 진동을 제거한다.
  • 헤드 업 디스플레이(HUD)는 운전자가 전방 도로에 집중할 수 있도록 증강현실(AR)을 사용하여 실시간 상태 및 기타 도로 정보를 표시한다.
  • 뒷좌석 엔터테인먼트 시스템으로 승객의 경험을 다양하게 한다.

연결된 경험을 가능하게 하고 그들 자신을 차별화하기 위해, OEM은 그들의 디지털 운전석을 디자인할 때 첨단 전자 장치와 소프트웨어를 통합할 것이다. 또한 OEM은 비용을 최적화하면서 원활한 사용자 경험을 위해 운전석의 여러 시스템을 통합하고 있다.

그렇다면 TI는 자동차 고객들이 보다 풍부한 디지털 운전석 환경을 만드는 데 어떤 도움을 주고 있는가? 많은 복잡한 시스템과 마찬가지로, 이 시스템은 고객이 새 차를 선택할 때 고려할 기능들을 가능하게 하는 프로세서와 그 성능에서부터 시작한다.

TI의 "Jacinto 6 Plus"는 디지털 운전석을 염두에 두고 제작된 자동차 프로세서의 "Jacinto 6" 제품군에 추가된 최신 제품이다. 이 프로세서는 나머지 "Jacinto" 제품군과 동일한 코어 플랫폼 및 아키텍처를 공유한다. 이를 통해 고객과 개발자는 동일한 제품 플랫폼 및 소프트웨어를 사용하여 투자를 극대화할 수 있으므로 엔트리 레벨 디자인을 고급 차량으로 확장할 수 있으며, 출시 시간을 단축할 수 있다. "Jacinto 6 Plus" 프로세서는 현재의 "Jacinto 6" 제품군을 더 고성능으로 확장하여 고객이 보다 안전하고 연결된 운전 경험을 가능하게 하는 기능을 추가할 수 있도록 한다.


그림 2 : "Jacinto 6 Plus"의 향상된 성능

"Jacinto 6 Plus" 자동차용 프로세서는 다음과 같은 방법으로 연결된 차량의 성능을 향상시킨다.

  • 기존 소프트웨어 및 하드웨어의 재사용을 쉽게 한다. 최소한의 설계 변경으로 외부 카메라 라우팅과 추가 디스플레이 연결을 포함한 시스템 업그레이드가 가능하다.
  • "Jacinto 6" 제품군과 마찬가지로 강력하고 검증된 아키텍처를 활용하여 설계 확장에 따른 OEM의 시장 출시 기간을 단축한다
  • 헤드 룸에 동시 실행되는 헤드 유닛 기능, 분석/이미지 조작 및 멀티 도메인/멀티 OS 기능은 ARM-Cortex MPU, C66x DSP, 그래픽 처리 장치(GPU)의 성능 향상 및 메모리 속도 향상을 통해 제공된다(그림 2).
  • OEM에게 멀티 OS 및 GPU 공유를 지원하는 강력한 하이퍼바이저 구현을 통해 단일 SoC에서 디지털 운전석 애플리케이션 및 성능을 통합할 수 있는 기능을 제공한다(그림 1).
  • 이미지 신호 처리기(ISP), CSI-2 포트 및 CAN-FD와 같은 몇 가지 새로운 IP를 통합하여 최적화된 BoM(Bill-of-Materials)으로 새로운 혁신을 지원한다.

디지털 운전석은 상호 작용하지만 산만하지 않고 운전하는 경험에 대한 소비자들의 기대감을 높이기 위해 지속적으로 발전할 것이다. "Jacinto 6 Plus" 프로세서는 자동차 OEM이 쉽게 연결되고 다양한 주행 경험을 위해 이러한 진화를 지원할 수 있도록 할 것이다.

TI의 자동차 인포테인먼트 제품에 대해 자세히 알아보자.

자료원문 보기

더 만은 리소스 보기: