ARM 프로세서 공급업체로서 선두 자리를 지키고 있는 TI는 ARM 기반 솔루션을 다른 어떤 제조업체보다 많이 생산하고 있습니다. TI의 마이크로컨트롤러(MCU) 및 마이크로프로세서(MPU) 포트폴리오에 걸쳐 1,000개에 가까운 차별화된 ARM 프로세서를 통해 가장 까다로운 임베디드 설계를 지원할 수 있는 ARM 솔루션을 구비하고 있습니다.
고성능 시타라™ ARM 마이크로프로세서 및 입증된 스텔라리스® 마이크로컨트롤러는 TI의 임베디드 ARM 제품의 중심입니다. TI의 기타 ARM 기반 솔루션에는 주요 OMAP 프로세서, 다빈치™ 디지털 미디어 프로세서 및 C6-인테그라™ DSP+ARM 프로세서가 포함됩니다.
ARM 프로세서 기반 솔루션(ARM® 코어텍스™-A8, 코어텍스™-M3 및 ARM9™ 제품군 코어 사용 솔루션)
TI의 임베디드 프로세싱 포트폴리오에는 광범위한 ARM 프로세서 MCU 및 DSP가 포함됩니다. 최신 제품에 고성능 Hercules™ ARM® 세이프티 MCU, 시타라 ARM 코어텍스 A-8 및 ARM9 마이크로프로세서와 성능이 입증된 스텔라리스 마이크로컨트롤러 제품군이 추가되었습니다. 시작 가격 1달러, 최대 1.5GHz의 소프트웨어 호환 및 확장형 플랫폼에 대한 TI의 지속적인 투자를 통해 애플리케이션별 주변장치, 패키지 및 온도 범위의 적합한 조합이 가능하게 되었습니다. 또한 여기에는 완전한 아날로그 시그널 체인, 전력 및 혼합 신호가 포함됩니다. ARM 프로세서 비디오 |
설계 리소스 |