마이크로컨트롤러 (MCU)

MCU 제품

MCU 설계 지원

시작하세요.

MCU 선택 툴

교육

MCU 대학 지원 프로그램

무선 네트워킹 애플리케이션용 스텔라리스®

텍사스 인스트루먼트 스텔라리스 ARM® 코어텍스-M3 마이크로컨트롤러는 고성능의 통합 커넥티비티를 갖추어 다양한 무선 솔루션에 적합합니다. 스텔라리스와 TI의 RF 솔루션은 미터링, 가정 자동화 및 보안과 같은 애플리케이션의 지능과 기능을 향상시킵니다.

광범위한 애플리케이션 요구를 충족하는 다양한 무선 솔루션

스텔라리스 무선 키트로 시장 출시 시간 단축

사용이 용이한 스텔라리스 ARM 코어텍스-M3 기반 마이크로컨트롤러(MCU)의 성능과 뛰어난 무선 커넥티비티 솔루션을 통합한 스텔라리스 무선 키트는 엔지니어에게 RFID, 저전력 RF, 지그비 등의 기능을 설계에 추가하는 데 필요한 솔루션을 제공합니다. 설계를 한차원 높이는 데 필요한 모든 하드웨어 및 소프트웨어가 포함된 각 키트와 DK-LM3S9B96 개발 보드가 결합되면, 개발자는 각 키트에 포함된 퀵스타트 애플리케이션을 통해 10분 이내에 동작하는 네트워크를 즉시 평가할 수 있습니다.

TI의 뛰어난 무선 솔루션과 결합된 스텔라리스 MCU의 성능 및 통합성은 개발자가 스마트 미터링을 위한 선불 옵션, 가정 자동화용 원격 모니터링, 보안, 경보 및 공장 자동화용 백업 시스템과 같은 무선 네트워킹 애플리케이션에서 확장할 수 있는 기능에 대한 요구를 다룰 수 있도록 지원합니다.

스텔라리스는 광범위한 RFID, 고유 및 표준 기반 무선 프로토콜을 통합하여
무선 설계를 지원합니다.

DK-EM2-7960R

DK-EM2-7960R.png

스텔라리스 13.56MHz
RFID 무선 키트
  

DK-EM2-2500S

DK-EM2-2500SSml.png

스텔라리스 2.4GHz
SimpliciTI 무선 키트
  

DK-EM2-2520Z

DK-EM2-2520ZSml.png

스텔라리스 2.4GHz
지그비 무선 키트


보다 자세한 정보

간편하고 유연한 개발
- 무선 통신



참조

스텔라리스 MCU 스텔라리스 MCU

설계자들은 스텔라리스 MCU를 채택함으로써 유용한 툴, 소형 코드 풋프린트, 개발 툴의 최강 에코시스템 및 탁월한 성능의 혜택을 모두 누릴 수 있습니다.

more
MSP430 무선 솔루션 MSP430 무선 솔루션

MSP430 초저전력 MCU는 초저전력 소모량과 고성능 통합 아날로그가 고유하게 조합되어 다양한 무선 솔루션에 적합합니다.

more
패시브 RF 솔루션 패시브 RF 솔루션

RFID 기술은 새로운 차원의 자산 추적을 실현합니다. 최종 사용자는 향상된 보안으로 트랜잭션을 더욱 빠르고 원활하게 처리할 수 있습니다.

more
저전력 RF 저전력 RF

TI는 ISM 대역, 지그비/RF4CE 및 1GHz 이하와 2.4GHz 주파수 대역의 다양한 단거리 애플리케이션을 위한 비용 효율적인 저전력 RF 솔루션을 제공합니다.

more