150개 이상의 새로운 저가형 MCU 로드맵은 안전, 보안, 터치 센스 등의 다양한 애플리케이션에 적합한 뛰어난 성능과 업계 최고 수준의 초저전력 소모량을 구현합니다. MSP430은 뛰어난 가격 대비 성능을 제공합니다.
MSP430 밸류 라인
MSP430 마이크로컨트롤러 밸류 라인은 16bit 성능, 최대 16MHz 작동, 통합된 지능형 주변장치, 초저전력 소모량 등의 다양한 이점을 제공하면서 가격은 저가형 8bit 제품 수준에 불과해 비용에 민감한 애플리케이션에 적합한 제품군입니다
2011년 중순까지 150개 이상의 디바이스 출시 예정
초저전력
16bit RISC 아키텍처 유지
경제적인 가격! 100,000개 수량기준 기준 0.25달러의 최저 가격 제공
완벽한 LaunchPad 개발 키트를 4.3달러(USD)에 제공. 소프트웨어 컴파일러/디버거 무제한 무료
커패시티브 터치 센스 IO
G2xx2 및 향후 출시될 G2xx3 제품군은 혁신적인 커패시티브 터치 센스 IO 설계를 특징으로 합니다. 일반 GPIO 모듈에 추가된 회로가 핀 발진을 생성하므로 외부 부품이 불필요합니다. 이 제품을 사용하는 설계자가 누릴 수 있는 혜택:
발진 생성에 외부 부품이 필요하지 않음
캡을 직접 연결할 수 있음
다중 패드를 위한 외부 멀티플렉서가 필요 없음
각 패드가 직접 캡 센스 입력
0.7V에 달하는 이력 현상 – 강건한 작동
시스템 레벨에서의 BOM 감소(예: 패시브 감소, 각각 최대 몇 센트)가 시스템 비용 절감으로 이어집니다.
툴 및 지원
소프트웨어 코드 개발을 지원하는 광범위한 소프트웨어 라이브러리를 여기에서 확인하세요. G2xx2는 Launchpad 툴과 완벽하게 호환됩니다.
25센트의 가치:
메모리 추가, 성능 향상, 낮은 전력 소비량
MSP430 밸류 라인은 민첩하게 반응하는 확장된 용량의 RAM, 정확성이 향상된 고해상도 타이머, 더욱 빠르고 효율적으로 명령을 실행하는 처리 성능을 갖추고 있으면서 최소한의 전력만을 소비하는 경제적인 제품군입니다. 16bit MSP430 밸류 라인으로 애플리케이션의 성능을 극대화하세요.
플래시 및 RAM 용량은 확장되고 속도는 향상된 MSP430 밸류 라인
플래시
RAM
타이머
WDT
작동
MIPS
GPIO
저전력 모드
가격
경쟁 제품 A
512B
25B
8bit
Y
2-5.5V
1
6
2
$0.25
MSP430G2001
512B
128B
16bit
Y
1.8-3.6V
16
10
5
$0.25
업계 최고 수준의 초저전력 소모량 구현으로 배터리 수명 연장 및 폼 팩터 축소
일반적인 배터리 구동 애플리케이션에서는 작동 시간 중 99-99.9%를 대기 모드로 사용합니다. MSP430G2xx의 전력 소모량은 2.2V로 일반적인 8bit MCU보다 낮습니다.
0.1µA RAM 보존
0.4µA 대기 모드(VLO)
0.7µA 실시간 클록 모드
1µA 미만의 빠른 웨이크업 시간으로 대기 모드에서 신속하게 복귀
최대 10배 낮은 전력 소비량
통합된 지능형 주변장치 - ADC10 + DTC
MSP430 + 지능형 주변장치
경쟁 제품 A
지능형 주변장치와 연결된 MSP430 코드 필요
저가형 8bit 제품의 경우 ADC 변환 및 로드된 데이터 전송을 위해 CPU가 능동 상태여야 합니다. 데이터 전송 컨트롤러(DTC)가 포함된 MSP430의 ADC10은 CPU 오버헤드를 발생시키지 않으면서 전체 메모리 영역에 걸쳐 ADC 샘플을 관리합니다.
능동 모드 상태 시간 감소로 전원 절약
고급 작업을 위한 CPU 가용성 유지
자율 지능형
결정성 동작
경쟁 제품 A 코드 필요
MSP430 밸류 라인 디바이스에는 DTC가 포함된 ADC10, 콤퍼레이터, SPI, I2C 및 16bit 타이머 등의 지능형 주변장치가 통합되어 있습니다. 또한 새로 출시될 MSP430G2xx 디바이스는 커패시티브 터치 I/O 핀 및 UART와 같은 지능형 주변장치를 갖추고 있어 많은 작업을 CPU 독립적으로 처리하고 CPU를 고급 작업에 집중적으로 사용하여 평균 전류 소비량을 감소시킵니다.
이러한 효과는 센싱, 보안 등의 저전력 애플리케이션에서 특히 두드러지게 나타납니다. MSP430G2xx는 DTC가 포함된 통합 ADC10을 통해 CPU의 개입 없이 샘플 및 메모리 분배를 자율적으로 처리합니다. MSP430G2xx에는 이와 같은 다양한 지능형 주변장치가 통합되어 있어 다른 MCU에 비해 전력 소비량과 CPU 활성 시간은 감소시키면서 코드 집적도를 향상시킵니다.
애플리케이션의 성능 극대화 - 8bit 성능을 16bit 성능으로 향상시켜주는 MSP430 밸류 라인
컨수머
제품
개인 건강 및 피트니스
지능형 센서
터치 패드
안전 및 보안
라이팅
MSP430 밸류 라인은 저렴한 가격, 초소형 폼팩터, 고성능 16bit RISC 코어 및 초저전력 등의 조합으로 기존의 저가형 8bit 애플리케이션에서 더욱 우수한 성능을 구현할 수 있도록 해 줍니다.
16bit 아키텍처와 향상된 코드 효율을 통해 여유 공간을 확장하고 새로운 기능을 구현할 수 있습니다.
초저전력 소모량으로 유지 관리 비용이 절감되고 제품 수명이 늘어납니다.
지능형 10bit 아날로그-디지털 컨버터가 통합되어 데이터 수집 시스템의 보다 정확한 설정 및 빠른 응답이 가능합니다.
MSP430 플랫폼 전체에 완전한 호환성 지원
MSP430 밸류 라인으로 지금 개발을 시작하십시오!
16bit 아키텍처를 기반으로 하며 최대 16MIPS의 속도가 지원되는 MSP430 밸류 라인은 오늘날 고객이 요구하는 향상된 기능의 솔루션을 구축할 수 있는 성능을 제공합니다. 200개 이상의 디바이스를 제공하는 MSP430 포트폴리오에서 최적의 제품을 선택하여 다양한 솔루션을 설계할 수 있습니다.
확장형 성능 옵션
8MHz~25MHz CPU 속도
MSP430 포트폴리오 전체에서 16bit 시그마 델타 ADC, 12bit DAC, 32x32 멀티플렉서, 연산 증폭기, LCD 드라이버, DMA를 비롯한 다양한 고성능 주변장치가 제공됩니다.
유연한 메모리 옵션
0.5kB~256kB 플래시 제공
128B~16kB RAM
MSP430 제품 라인에 임베디드 FRAM 도입 예정
핀 개수
14핀에서 113핀까지 다양하게 구성된 22개의 패키지 옵션 제공
완벽한 LaunchPad 개발 키트를 4.30달러에 제공
MSP-EXP430G2 LaunchPad 개발로 손쉽게 애플리케이션을 실현하세요.
LaunchPad 기능:
USB를 통한 단순한 프로그래밍 및 디버깅(미니 USB 케이블 포함)을 위한 통합된 플래시 에뮬레이션