AC 인덕션 모터(ACIM)는 컨수머 및 산업용 애플리케이션에서 가장 널리 사용되는 모터로써 산업혁신의 숨은 "원동력"입니다.

브러시 DC 모터는 현존하는 가장 오래된 모터 토폴로지 중 하나입니다. 고정자 프레임에 장착된 고정형 브러시는 회전자에서 회전 코일 세그먼트에 연결된 정류자 세그먼트에 마찰합니다.

브러시리스 DC(BLDC) 모터는 뒤집힌 브러시 모터로 볼 수 있습니다. 영구 자석은 회전자에 있으며 권선은 고정자에 있습니다. 결과적으로 이 모터에는 브러시 또는 정류자가 없습니다.

영구 자석 동기식 모터(PMSM)는 AC 인덕션 모터와 브러시리스 DC 모터가 혼합된 형태로 볼 수 있습니다.

대부분의 스테퍼 모터는 회전자 및 고정자 구조 모두에 톱니가 있는 2중 돌극 설계를 사용합니다. BLDC 또는 PMSM 모터와 같이 영구 자석은 회전자에 있으며 전자석은 고정자에 포함되어 있습니다.