TI는 설계 엔지니어들이 모터 컨트롤을 보다 쉽게 이용할 수 있도록 하고자 하는 TI 철학에 부합하는 최신 모터 컨트롤 기술인 InstaSPIN-BLDC를 자신 있게 선보입니다. 저비용 BLDC 애플리케이션을 대상으로 하는 InstaSPIN-BLDC는 "단순할수록 좋다"는 전제를 기반으로 한 센서 없이 제어할 수 있는 기술로써, 50개 이상의 다양한 모터 유형으로 실시한 현장 테스트에서 각 모터를 20초 내로 구동 및 실행시킬 수 있었습니다! 이러한 놀라운 견고함의 이유는 바로 InstaSPIN-BLDC가 모터 매개변수에 대한 지식 없이 싱글 튜닝 값을 조정하기만 하면 구동할 수 있도록 해주기 때문입니다.
BEMF (back-EMF) 제로 크로싱 타이밍을 기반으로 한 다른 센서리스 BLDC 제어 기술과 달리 InstaSPIN-BLDC는 모터의 유동을 감시하여 모터를 정류할 시기를 결정합니다. 무료 GUI(그림 참조)의 지원을 통해 사용자는 플롯 윈도우에서 유동 신호를 확인하고, 모터가 정류되는 유동 레벨을 지정하는 "유동 스레스홀드" 슬라이더를 설정할 수 있습니다. 최적의 정류는 페이즈 전압 및 전류 파형 관찰을 통해 확인 또는 표시될 수 있습니다.
또한 InstaSPIN-BLDC는 모든 BLDC 모터에 대해 작동이 가능하며, 과도 전류 섭동의 가속화에 대해 뛰어난 강인성을 입증하였습니다. 여러분은 항상 제로 크로스 타이밍으로 과거의 정보를 사용하여 미래의 정류 사항을 예측합니다. 그러나 InstaSPIN-BLDC는 유동 파형을 실시간으로 감시하여 적절한 정류 시간을 결정합니다. 갑작스런 속도 변화가 유동 파형에 실시간으로 반영되므로, 정확히 정류하는 시간에 지정된 스레스홀드 값이 지속적으로 교차하게 되는 것입니다.
또한 정류를 위한 유동 사용은 BEMF (back-EMF)의 제로 크로스 타이밍에 비해 저속 영역에서 안정적인 작동을 구현합니다. BEMF (back-EMF)의 신호 진폭은 유동 신호와 달리 신호 대 잡음 성능이 떨어지므로 저속 영역에서 저하됩니다. InstaSPIN-BLDC는 저속 영역에서 보다 수월하게 작동할 수 있고, 중부하인 경우에도 더욱 안정적인 모터 구동을 제공합니다.