|
| 2012.12
|
 |
| |
2012.11
- 11.27 TI, 모터 컨트롤 설계를 한 차원 업그레이드하는 고도로 통합적인 C2000™ 32bit Piccolo™ F2805x 마이크로컨트롤러 출시
- 11.26 TI, 혹독한 환경에 이용할 수 있는 업계 최초의 4MB 플래시 메모리 디바이스 출시
- 11.22 TI 코리아, 제 3회 대학(원)생 MCU 논문 콘테스트 시상식 개최
- 11.19 TI, 빠르고 편리한 산업용 설계를 돕는 새로운 OMAP™ 5 프로세서 기반 모듈 출시
- 11.16 TI, 전력 소비는 최소화하고 기능 및 성능을 비약적으로 개선한 최신 키스톤 멀티코어 SoC로 클라우드 애플리케이션 활성화에 기여
- 11.14 TI, 최저 대기전력의 어댑터 전원 컨트롤러 출시
- 11.13 TI, 업계 선도적인 CAD 개발 플랫폼에 전원 및 LED 조명 설계가 가능한 WEBENCH® 툴 발표
- 11.12 TI의 디자인 네트워크 회원사인 IriTech, 임베디드 홍채 인식 모듈 제공
- 11.08 TI, 모바일 기기 충전 방식에 일대 변화를 가져올 무선 전력 IC 출시
- 11.07 비글보드(BeagleBoard.org), 세계 비글본 “케이프(Cape)” 플러그인 보드 디자인 콘테스트 개최
- 11.06 TI, 업계 최초로 디지털 디모듈레이터를 통합한 초음파 아날로그 프론트 엔드(AFE) 출시
|
 |
| |
2012.10
- 10.31 TI, 선도적인 “울버린” 기술에 기반한 MSP430FR59xx로
성능은 향상시키고 전력 소모는 반으로 절감
- 10.30 TI, 업계 최고속 듀얼 16bit ADC 및 최초의 클록 지터 클리너로 JESD204B 시장 진출
- 10.29 TI, 경부하 조건에서 최고 효율을 제공하는
새로운 28V, 500mA의 스텝다운 컨버터 출시
- 10.26 TI, 전문가 및 프로슈머용 오디오 시스템에 대한 새로운 성능 및 전력 기준을 수립한 연산 증폭기 출시
- 10.25 TI 코리아, 월드 스마트 그리드 엑스포 2012 참가
- 10.23 TI 에너지 하베스팅 칩, 2012 WSJ 기술혁신상 에너지 부문 수상
- 10.15 TI 코리아, 숭실대와 MCU 랩 기증식 가져
- 10.11 TI의 Hercules™ TMS570 ARM® 세이프티 마이크로컨트롤러, 전원관리칩(PMIC) 및 모터 드라이버로
트랜스포테이션 및 오토모티브 설계 시간 가속화
- 10.09 TI, 소형화된 패키지로 향상된 성능과 메모리 및 I/O를 제공하는
C2000™ Concerto™ 듀얼 코어 마이크로컨트롤러 출시
- 10.08 TI, 65V 과도현상 보호 기능을 갖춘 소형 2.5A 전력 모듈 출시
|
 |
| |
2012.09
- 09.27 TI, 3G 및 4G LTE 전력 증폭기의 전력소모를 절반으로 줄인 벅 부스트 컨버터 출시
- 09.26 TI, ARM® 코어텍스™-M4 개발자를 위한, 유연성과 기능성이 뛰어난 저렴한 가격의 스텔라리스® LaunchPad 출시
- 09.25 TI, 업계 최초 다중 밝기 제어 모드를 제공하는 넓은 입력 전압 범위의 고전력 LED 드라이버 출시
- 09.24 TI, 세계 최초 프로그래머블 차동 증폭기(PDA) 출시
- 09.19 TI, Hercules™ ARM® 코어텍스™-R4 세이프티 마이크로컨트롤러와 세이프티 애플리케이션용 보조 전원 공급장치를 위한 SafeTI™ 설계 패키지 출시
- 09.19 TI, 세이프티 설계 개발 및 인증 작업을 가속화하는 새로운 SafeTI™ 기능 세이프티 설계 패키지 출시
- 09.11 TI, 잡음 75% 감소시킨 비침습적(non-invasive) 뇌파 모니터링을 위한 EEG(Electroencephalography) 아날로그 프론트 엔드 출시
- 09.05 TI 코리아, 국내 6개 대학에서 2012년 하반기 캠퍼스 채용 설명회 개최
- 09.04 TI, 몇 분 내로 BLDC 모터 구동이 가능한 새로운 마이크로컨트롤러(MCU) 모터 컨트롤 키트 4종 출시
- 09.03 TI, 저주파대에서 업계 최저잡음 달성한 LDO 선형 전압 레귤레이터 출시
|
 |
| |
| 2012.08
|
|
 |
| 2012.07
|
|
 |
| 2012.06
|
|
 |
| 2012.05
|
|
 |
|
| 2012.04
|
|
 |
|
| 2012.03
|
|
 |
|
2012.02
|
|
 |
|
2012.01
- 01.30 TI의 MSP430 MCU, 차세대 싱글-페이즈 및 에너지 모니터링 애플리케이션을 위한 유연한 솔루션 제공
- 01.27 TI, 펨토셀 및 휴대형 SDR(software-defined radio)을 위한 최고 속도, 최고 성능의 아날로그 프론트 엔드 발표 출시
- 01.26 TI, 업계에서 가장 광범위하고 사용이 용이한 무선 커넥티비티 솔루션 포트폴리오인 SimpleLink 제품군 출시
- 01.19 TI, 태블릿, e-리더, 스마트폰용 업계 최초 단일 셀, 듀얼 입력 리튬이온 배터리 충전 IC 제품군 출시
- 01.18 TI의 OMAP 플랫폼, 모바일 기기를 기업에서도 사용 가능케 해
- 01.12 TI, TV, 셋톱박스, 게임 콘솔 등과 같은 소비자 가전기기와의 상호작용 향상을 위한 지그비® RF4CE 원격제어 솔루션 출시
- 01.10 TI, 커넥티드 자동차 인포테인먼트를 위한 최고의 완벽한 시스템 솔루션 제공
- 01.09 TI, 통신 및 서버 전원 공급장치를 위한 초고속 4A 및 5A의 2-출력 MOSFET 드라이버 출시
|
|
 |
|
|