TI, 소비가전 및 스마트홈 에너지 하베스팅 설계를 가속화하는
초저전력 컨버터 출시
소형 전원 회로를 이용한 모바일 액세서리 및 무선 센서로
태양열, 열전기, 자기, 진동 에너지에서 발생한 마이크로와트 관리
TI 코리아 (대표이사 켄트 전, www.ti.com/ww/kr) 2013년 1월 7일 – TI(대표이사 켄트 전)는 “전력을 어디까지 낮출 수 있을까?”에 대한 대답으로 업계 최저 전력의 DC/DC 스텝다운 컨버터를 출시한다고 밝혔다. 새로운 컨버터는 최종 애플리케이션이 사용 할 수 있는 하베스팅되는 에너지 양을 다른 디바이스 대비 최고 70%까지 증가시킨다. 또한 무선 센서 네트워크, 모니터링 시스템, 화재 감지기, 웨어러블 의료용 디바이스, 모바일 액세서리 등과 같은 애플리케이션의 무배터리 전원을 가능케 한다.
TI의 전원 관리 부문 수석 부사장, 사미 키리아키(Sami Kiriaki)는 “화재 감지기의 배터리를 평생 교체할 필요가 없게 된다는 것을 상상해 보라. TI는 주변으로부터 추출된 수 마이크로와트에서부터 수 밀리와트까지의 에너지를 관리할 수 있는 매우 낮은 동작 전류와 높은 전력 효율을 가진 회로들을 지속적으로 개발하고 있다. 이러한 새로운 전원 회로 제품들은 설계자가 기존의 배터리 전원 구동 시스템에서는 생각할 수 없었던 새로운 가능성을 제공할 것”이라고 말했다.
현재의 3D 동작 인식 솔루션은 낮은 감도로 인한 실시간 추적 성능 저하 및 느린 동작 때문에 어려움을 겪고있다. 소프트키네틱의 뎁스센스 픽셀 기술을 채택한 3D 센서를 사용한 TI의 ToF 칩셋은, 이와 같은 문제를 극복하여 소비자들이 기대하는 고감도와 실시간 모션 추적 응답성을 제공한다. TI와 소프트키네틱의 솔루션은 손가락, 손, 전신 동작의 정밀 추적이 가능하다. TI는 또한 다양한 애플리케이션 및 폼팩터에 적합한 포괄적인 솔루션 포트폴리오를 제공할 예정이다. (칩셋에 관한 자세한 내용과 노트북 데모 비디오는 www.ti.com/3dtof-pr 참조)
TI의 오디오 및 이미징 제품 부사장 가우랑 샤(Gaurang Shah)는 “이 기술의 정확성과 분해능을 유용하게 활용할 수 있는 애플리케이션 분야는 무궁무진하다. 예를 들어, 완제품의 개발자가 자신이 설계한 신제품을 하드웨어 시제품 제작 단계로 넘기기 전에 PC 상에서 3D로 기울이고, 회전시키고, 축소하고, 확대하면서 신제품을 검사하고 평가할 수 있다. TI와 소프트키네틱의 협력으로 이와 같은 다양한 애플리케이션이 가능하게 되었으며 이를 토대로 사람이 기계와 상호작용하는 방식을 간소화하는 보다 혁신적인 기술을 개발할 수 있을 것”이라고 말했다.
CES에 직접 참석하지 않아도 다음을 통해 TI에 관한 자세한 소식을 확인할 수 있다.
TI의 혁신
혁신은 TI의 80년이 넘는 오랜 역사 동안 지속되어 온 기술 화두이다. 현재 TI는 초저전력 프로세싱 및 시그널 컨디셔닝, 에너지 관리, 클라우드 컴퓨팅, 안전 및 보안, 의료 등의 분야에서 혁신적인 기술 로드맵과 제품을 주도하고 있다. 고객, 업계 컨소시엄, 대학과의 협력 아래 TI는 오늘날 우리가 일과 여가를 즐기며 일상 생활을 영위하는 길을 개선하고 미래에도 적합할 차별화된 제품을 개발하고 있다. (보다 자세한 정보는 www.ti.com/innovation참조)
Trademarks
TI E2E is a trademark of Texas Instruments. All registered trademarks and other trademarks belong to their respective owners.

|