TI, CES 2013에서 새로운 DLP® Pico™ 칩 아키텍처 발표

확장된 DLP Pico 디스플레이 솔루션으로 더 작고, 우수한 저전력 제품 설계 가능

Smarter Brightness 300dpiTI 코리아 (대표이사 켄트 전, www.ti.com/ww/kr) 2013년 1월 11일 - TI(대표이사 켄트 전)는 CES 2013에서 업계 선도적인 DLP PicoTM 기술을 위해 TRP(Tilt & Roll Pixel)라 불리는 획기적인 소형의 픽셀 아키텍처인 TI DLP® 제품(스위트 N115)을 선보였다. 이 향상된 제품을 통해 개발자들은 특유의 견고한 대형 화면 디스플레이 기능을 전보다 다양한 디바이스 및 제품에 구현 할 수 있게 되었다.

새로운 TRP 아키텍처를 기반으로 하는 제품은 다음과 같은 이점을 가진다:

    • 최대 30% 우수한 밝기 및 효율
    • 최고 50% 감소된 전력 소모
    • 동일 크기의 칩으로 2배의 해상도 달성

    따라서 스마트폰, 태블릿, 카메라/캠코더, 노트북, 안경, 독립형 디바이스를 비롯한 이 아키텍처를 적용한 제품은 성능상의 상당한 이점들을 가질 수 있다.

    TI의 DLP Pico 사업부 매니저인 프랭크 모이지오(Frank Moizio)는 “디지털 콘텐츠는 시간과 장소에 구애 없이 어디서나 이용할 수 있다는 장점이 있다.”며, “DLP Pico 기술은 소형 디바이스로 대형 화면 구현이 가능하여, 사용자들이 디지털 콘텐츠를 최대한 활용하고 이를공동의 실제 생활에서 공유할 수 있도록 해준다. TI의 새로운 픽셀 아키텍처를 통해 제조사들은 Pico 기술의 범위를 새로운 소형 디바이스까지 확대 적용할 수 있으며, 우수한 밝기와 높은 효율성으로 새로운 애플리케이션 개발을 가능케 할 것이다.”라고 말했다.

    프로젝터 시장 조사업체인 PMA(Pacific Media Associates)에 따르면 2016년에는 전세계 Pico 프로젝터 시장 규모가 1,200만 대에 이를 것으로 전망하고 있다. 따라서 이 시장의 인기가 빠르게 상승할 것으로 예상된다. TI는 현재 제조사들과 새로운 TRP 아키텍처를 제품에 적용할 수 있도록 협력하고 있다.

    다음의 CES 2013 행사와 TI 협력사 전시관에서 TI DLP 기술을 이용한 기타 신제품 및 출시 예정 제품들과 함께 모든 오토모티브 디스플레이 데모를 직접 체험할 수 있다.

    • 펩콤의 디지털 익스피리언스(Pepcom’s Digital Experience!) – 1월 7일(월요일), 오후 7시(미국 시간 기준)
    • TI DLP 데모 스위트 (dlantowski@waggeneredstrom.com을 통해 미팅 사전 신청) – 1월 8일(화요일) ~ 11일(금요일)

    CES 전시 기간동안 TI DLP의 새로운 뉴스, 비디오, 사진, 기타 디지털 콘텐츠를 온라인 보도자료 페이지인 DLP.com/CES2013에서 확인 가능하다. 또한 트위터(@TI_DLP)와 유튜브(YouTube.com/DLPTechnology)에서도 TI에 관한 소식을 볼 수 있다. DLP 기술을 이용한 모든 애플리케이션에 관한 자세한 내용은 DLP.com에서 확인할 수 있다.

     

    TI의 DLP 제품 소개
    1996년부터 TI의 기술상 수상 경력에 빛나는 DLP 기술은 세계 정상의 디스플레이 디바이스에 채택되어 지능형 디스플레이를 비롯한 다양한 애플리케이션 분야에 색상, 명암, 선명도, 밝기가 뛰어난 고해상도 이미지를 제공하고 있다. DLP의 지능형 디스플레이 기능을 통해 사용자는 오토모티브, 의료용, 인터랙티브 프로젝션 등과 같은 다양한 애플리케이션에서 콘텐츠와 상호작용 할 수 있다. DLP 기술은 영화관(DLP Cinema®), 회의실/교실/홈시어터 등과 같은 대규모의 전문적인 공간, 손바닥 위에서 이미지를 표시할 수 있는 기능인 DLP Pico™ 가능 모바일 기기 등을 포괄한다. 모든 DLP 칩은 최대 8백만 개의 극미세 미러 어레이를 포함하며 이들 미러가 초고속으로 스위칭한다. 이러한 속도를 자랑하는 DLP는 비교할 수 없는 디스플레이 기술로써, 불가능할 것 같았던 애플리케이션들을 가능하게 한다. DLP 기술에 관한 더 자세한 내용은 DLP.com에서 확인할 수 있으며, 트위터 (@TI_DLP)에서도 TI DLP에 관한 소식을 볼 수 있다.

    TI의 혁신
    80년 이상 오랜 기간 동안 TI는 저전력, 빠른 속도, 고도로 통합된 제품 제공으로 고객의 제품 차별화를 도모하며 기술 혁신의 선두업체로 자리잡았다. 현재 TI는 에너지 하베스팅, 전원 관리, 클라우드 컴퓨팅, 안전 및 보안, 의료 등의 분야에서 혁신적인 기술 로드맵과 제품 개발을 주도하고 있다. TI 아날로그 및 임베디드 프로세싱 제품은 현재와 미래의 일상, 여가, 직장생활을 포함한 인간의 삶의 질 향상에 기여하고 있다. (보다 자세한 정보는 www.ti.com/innovation참조)